Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Gerätetyp | Typ 3 nach EN 61643-11:2013 Class III nach IEC 61643-1:2011 |
|
Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen | 1 | |
Elektrische Daten | ||
Höchste Dauerspannung | 150 V AC 150 V DC |
|
Nennlaststrom | 25 A | |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 2 kA | |
Max. Ableitstrom (8/20 µs) | 4 kA | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | Statusanzeige Funktionsanzeige (grün) Fehleranzeige (rot) |
|
Richtlinienkonformität | ||
Niederspannung | ||
Richtlinie 2014/35/EU | EN 61643-11:2012 | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529:2013 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2:2010 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2:2010 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Material | ||
Gehäuse | Thermoplast, Farbe grau , UL 94 V-0 | |
Masse | ca. 50 g | |
Abmessungen | 18 x 45 x 50 mm (B x H x T) , 1 TE nach DIN 43880 | |
Höhe | 45 mm | |
Breite | 18 mm | |
Tiefe | 50 mm | |
Befestigung | in der Überspannungsschutz-Barriere M-LB-*.****.* | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27171202 |
ECLASS 12.0 | 27171202 |
ECLASS 11.0 | 27130805 |
ECLASS 10.0.1 | 27130805 |
ECLASS 9.0 | 27130805 |
ECLASS 8.0 | 27130805 |
ECLASS 5.1 | 27130801 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC 12.1 | 39121610 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 662 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
USA UL Surge Protective Device UL | E346845 UL (VZCA2) | ALL | 235 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2133A | ALL | 50 KB |