[Land wechseln]  


zum Warenkorbzum Warenkorb
Bedienen + Beobachten
Übersicht
Broschüren+Kataloge
ÜbersichtHilfe

Pepperl+Fuchs ist der weltweit anerkannte Spezialist für Bedienen und Beobachten in explosionsgefährdeten Bereichen. Die EXTEC Produktlinie bietet ein breites Spektrum an HMI-Lösungen, von einfachen Textterminals über Grafikterminals und Panel-PCs bis hin zu PC-Bedienstationen. Ergänzt wird das System durch viele Zubehörkomponenten zur Anpassung an Ihre spezielle Anwendung.

VisuNet - Ethernet-basiertes Bedienen und BeobachtenVisuNet
VisuNet vereint alle Vorteile einer modernen, auf standardisierten Ethernet Netzwerkkomponenten basierenden Netzwerk-Infrastruktur. Das System besteht aus Remote Monitor Stationen, Panel-PCs sowie einer flexibel konfigurierbaren Optionsbox für Stromversorgung und Netzwerkkomponenten. Es kann in den Zonen 1 und 21 installiert werden.
Industrie PCs - iPC-EXIndustrie PCs - iPC-EX
Verschiedene 15", 18" und 21" PC-Bedienstationen mit Tastatur und Maus, Touch-Screen und industriegerechten Edelstahl- gehäusen für den Einsatz im Ex-Bereich Zone 1, 2 und 22.
Panel-PC - VISUEXPanel-PC - VISUEX
Der Panel-PC für den Ex-Bereich Zone 1, 2 und 22 mit Standard ETHERNET Netzwerk Anschluss. PC kompatibel, geeignet für die PC-Betriebssysteme Windows XP, 2000, Linux, etc., sowie PC-Visualisierungspakete, SCADA Systeme, Soft-SPS und andere PC-basierte Applikationen.
Operator Panels - TERMEXOperator Panels - TERMEX
Eigensichere Text- und Grafik-Bedienterminals für die Ex-Zonen 1, 2 und 22, mit monochromem LCD Display, für die SPS- und computerbasierte Anlagen- und Maschinenbedienung im Ex-Bereich.
Eigensichere Barcodeleser - SCANEXEigensichere Barcodeleser - SCANEX
Eigensichere Barcodeleser Systeme für den Ex-Bereich der Zonen 1, 2 und 22 - Lesepistolen, mobile Leser mit Funktechnik und Mini-Scanner.
Eigensichere PC-Tastaturen - TASTEXEigensichere PC-Tastaturen - TASTEX
Eigensichere PC-Tastaturen, mit und ohne integrierter Trackball oder Touchpad Maus, für den Ex-Bereich der Zonen 1, 2 und 22.

Serviceline Information

Telefon: 0621 776-2222
Fax: 0621 776-27-2222