[Land wechseln]  



News+Events

Größere Flexibilität für RFID-Identifikationssysteme in allen gängigen Frequenzbereichen
In vielen Anwendungen, z.B. bei Werkzeugmaschinen, müssen RFID-Systeme vor allem klein und flexibel integrierbar sein. Die neue Auswerteeinheit IDENTControl Compact von Pepperl+Fuchs deckt beide Anforderungen ab und unterstützt alle gängigen RFID-Tags ...

Optoeloektronische Sensoren der Serie ML8 setzen neue Maßstäbe bei der Detektion von Leiterplatten
Vom Haushaltsgerät über die Telekommunikation und Unterhaltungselektronik bis hin zum Automobil: Kaum eine Maschine oder ein Gerät kommt heute noch ohne Elektronik aus und ist daher in der Regel mit mindestens einer Leiterplatte bestückt. Eine zuverlässige und präzise Handhabung von Leiterplatten bei Herstellung, Beschriftung, Bestückung, Weiterverarbeitung und schließlich beim Einbau ...
Pepperl+Fuchs lädt Sie ein zur SPS/IPC/DRIVES 2008 in Nürnberg
am 25., 26. und 27. November 2008 steht das Thema ‘Automatisierungstechnik’ wieder im Fokus der Messeveranstaltung. Rund um die Fabrikautomation erwartet Sie wieder ein kompakter Überblick.

Wir laden Sie recht herzlich auf unseren Messestand in der Halle 7A, Stand 210 nach Nürnberg ein.

Interview mit Herrn Dr. Peter Adolphs: Industrielle Bildverarbeitung mit System
Seit dem Erwerb von VMT bietet Pepperl+Fuchs die volle Palette der Bildverarbeitungs-Lösungen für die Fabrikautomation an – vom Vision-Sensor bis zum High-End-System. Laut Dr. Peter Adolphs, Geschäftsführer von Pepperl+Fuchs, kann das Unternehmen damit als einer der wenigen Anbieter weltweit den unterschiedlichen Anforderungen an Bildverarbeitung im Maschinen- und Anlagenbau Rechnung tragen.
Dreidimensional sehender Sensor in greifbare Nähe gerückt
Während vor 50 Jahren die Erfindung des induktiven Näherungsschalters die Geschichte der Automatisierungstechnik entscheidend prägte, hat sich heute Pepperl+Fuchs der Herausforderung, Geräten Fähigkeiten beizubringen, die denen des menschlichen Sehens ...

Serviceline Information

Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111

Newsletter

News+Events

News

Produkte