News 2008
-
Größere Flexibilität für RFID-Identifikationssysteme in allen gängigen Frequenzbereichen
- In vielen Anwendungen, z.B. bei Werkzeugmaschinen, müssen RFID-Systeme vor allem klein und flexibel integrierbar sein. Die neue Auswerteeinheit IDENTControl Compact von Pepperl+Fuchs deckt beide Anforderungen ab und unterstützt alle gängigen RFID-Tags ...
-
Optoeloektronische Sensoren der Serie ML8 setzen neue Maßstäbe bei der Detektion von Leiterplatten
- Vom Haushaltsgerät über die Telekommunikation und Unterhaltungselektronik bis hin zum Automobil: Kaum eine Maschine oder ein Gerät kommt heute noch ohne Elektronik aus und ist daher in der Regel mit mindestens einer Leiterplatte bestückt. Eine zuverlässige und präzise Handhabung von Leiterplatten bei Herstellung, Beschriftung, Bestückung, Weiterverarbeitung und schließlich beim Einbau ...
-
Pepperl+Fuchs lädt Sie ein zur SPS/IPC/DRIVES 2008 in Nürnberg
- am 25., 26. und 27. November 2008 steht das Thema ‘Automatisierungstechnik’ wieder im Fokus der Messeveranstaltung. Rund um die Fabrikautomation erwartet Sie wieder ein kompakter Überblick.
Wir laden Sie recht herzlich auf unseren Messestand in der Halle 7A, Stand 210 nach Nürnberg ein.
-
Interview mit Herrn Dr. Peter Adolphs: Industrielle Bildverarbeitung mit System
- Seit dem Erwerb von VMT bietet Pepperl+Fuchs die volle Palette der Bildverarbeitungs-Lösungen für die Fabrikautomation an – vom Vision-Sensor bis zum High-End-System. Laut Dr. Peter Adolphs, Geschäftsführer von Pepperl+Fuchs, kann das Unternehmen damit als einer der wenigen Anbieter weltweit den unterschiedlichen Anforderungen an Bildverarbeitung im Maschinen- und Anlagenbau Rechnung tragen.
-
Dreidimensional sehender Sensor in greifbare Nähe gerückt
- Während vor 50 Jahren die Erfindung des induktiven Näherungsschalters die Geschichte der Automatisierungstechnik entscheidend prägte, hat sich heute Pepperl+Fuchs der Herausforderung, Geräten Fähigkeiten beizubringen, die denen des menschlichen Sehens ...
-
Die neuen Vision Sensoren der Serie VOS300
- Die Vision-Sensoren der Serie VOS300 schließen durch eine leistungsstarke und flexible Lösung die Lücke zwischen optoelektronischen Standard-Sensoren und kostspieligen Vision-Systemen ...
-
Sicher ist sicher – Drehgeber von Pepperl+Fuchs mit zertifizierter funktionaler Sicherheit
- In Zukunft müssen sich Hersteller von Maschinen und Anlagen noch intensiver mit dem Thema Maschinensicherheit auseinandersetzen, denn die Industrielandschaft wird von immer schneller arbeitenden Hochleistungsmaschinen geprägt ...
-
MOTEK 2008 - gerade begonnen und schon wieder fast vorbei
- Besuchen Sie uns noch bis zum 25. September 2008 in Halle 6, Stand 6301, auf der neuen Messe Stuttgart. Gerne informieren Sie unsere Mitarbeiter über die Produktneuheiten von Pepperl+Fuchs.
-
Pepperl+Fuchs hat Grund zum Feiern!
- Pepperl+Fuchs steht für erfolgreiche Pionierarbeit und stetige Innovation! Im Jahre 1958 – vor genau 50 Jahren - machte sich das Unternehmen als Pionier einen Namen...
-
Neigungssensor F99 nun auch mit Spannungsausgang
- Die Sensorgeneration F99 von Pepperl+Fuchs zur Erfassung von Neigungswinkeln in einem frei wählbaren Winkelbereich zwischen 0 … 360° ist nun auch mit Spannungsausgang erhältlich...
-
Miniatur-Lichtschranke ML8 - Sense with Perfection
- Pepperl+Fuchs bietet Ihnen jetzt einen neuen optoelektronischen Sensor für die Erkennung und Positionierung von Leiterplatten; die Miniatur-Lichtschranke mit Hintergrundunterdrückung ML8-8-HGU...
-
MOTEK 2008 – die Weltmesse für Automation im Industriezentrum Europas
- Besuchen Sie uns auf der Motek vom 22. - 25. September 2008 in Halle 6, Stand 6301 auf dem Gelände der Neuen Messe Stuttgart. Nutzen Sie die Messe um einen Blick auf unsere neuen Produkte zu werfen und feiern Sie mit uns das 50-jährige Jubiläum des induktiven Näherungsschalters.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
-
Pepperl+Fuchs mit neuem globalem Internetauftritt
- Pepperl+Fuchs präsentiert sich seit Juli 2008 in neuem Webdesign. Der Aufbau der Startseite ermöglicht Ihnen einen einfachen und schnellen Zugriff auf die neuesten Informationen und Produkte im Bereich der Fabrikautomation. Die optimierte Suchfunktion unterstützt Sie beim schnellen Finden der für Sie relevanten Informationen ...
-
Türöffnungsimpulsgabe für Flucht- und Rettungswege
- Die Familie der RMS-Radarsensoren zur Öffnungsimpulsgabe an Automatiktüren wird jetzt durch ein Modell für den Einsatz in Rettungswegen vervollständigt. Der vom TÜV Nord geprüfte und zertifizierte RMS-FRW aus dem Hause Pepperl+Fuchs ist selbstüberwachend und erfüllt die AutSchR und die Anforderungen gemäß EN ISO 13849-1 an Kategorie 3 sowie SIL 2 nach EN 61508 ...
-
Reflexions-Lichtschranken mit koaxialer Optik
- Durch die besondere Optik arbeiten diese Sensoren ohne Blindbereich, so dass der Reflektor bis direkt vor den Sensor platziert werden kann.
Gegenüber dem Vorgänger wurde die Reichweite der neuen ML4.2-54-F auf bis zu 4 m deutlich erhöht...