[Land wechseln]   English | Deutsch
You must have cookies enabled to get the best browsing experience on our website.
Learn how to enable cookies.


ÜbersichtHilfe

Druckmarkentaster

Zum Sortieren, Positionieren und für die Qualitätskontrolle: Druckmarkentaster werden an Druckmaschinen und an Verpackungsanlagen und Etikettiermaschinen in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie zur Lesung von Kontrastmarken eingesetzt.

Die herausragenden Merkmale der Geräte sind ihre hohe Auflösung der Kontrastwerte, kurze Ansprechzeiten, Unempfindlichkeit gegen Höhen- und Winkelschwankungen der Materialbahn und Wechseloptik mit stirnseitigem oder rechtwinkligem Lichtaustritt. Die Auswahl der optimalen Senderlichtfarbe und die Einstellung der Schaltschwelle erfolgen automatisch einfach per Knopfdruck.

Für besondere Anwendungsfälle bei rauen und aggressiven Umgebungsbedingungen ist die Ausführung DKE mit Edelstahlgehäuse bestens geeignet, alternativ kann auch die Ausführung mit Lichtleiter eingesetzt werden.


Farbsensoren

Die Erkennung und sichere Unterscheidung von Farben als wesentliche Materialeigenschaft spielt in der industriellen Automation eine zunehmend wichtige Rolle. Durch ihre herausragenden Eigenschaften decken die Farbsensoren von Pepperl+Fuchs die meisten Anwendungen ab, egal ob Farbmarken in einem fixen Abstand abgefragt werden sollen oder farbige Objekte Teile in variierenden Distanzen überprüft werden müssen, ob einzelne Farben erkannt oder bis zu zehn Farben unterschieden werden sollen.

Zusätzlich ermöglichen Lichtleiter auch die Anwendung in aggressiver Umgebung. Dabei ist der Einsatz der Geräte denkbar einfach: Das Einlernen der Farbe erfolgt einfach per Knopfdruck oder Teach- Impuls.

Toleranzen können durch Nachlernen sauber berücksichtigt werden. Die abgespeicherten Farbwerte bleiben auch nach dem Abschalten der Spannungsversorgung im Sensor erhalten. Die geringen Ansprechzeiten unserer Geräte erlauben eine zuverlässige Online-Farberkennung auch bei schnellen Prozessen.


Applikationen

  • Identifizieren und sortieren nach Farbe in der Elektronik- und Pharmaproduktion
  • Lesen farbiger Markierungen und Codierungen in der Druck- und Verpackungsindustrie
  • Erkennen von Schweißnähten auf bedruckten Konservendosen
  • Erkennen von Steuerbanderolen auf Zigarettenschachteln
  • Trübungskontrolle und Stoffidentifikation in der chemischen Industrie
  • Unterscheiden von Holzsorten in der Holzverarbeitung
  • Farbton-, Aufdruck-, Ballenkontrolle in der Textilindustrie

Alle Produkte anzeigen

Serviceline Information