[Land wechseln]   English | Deutsch



Berührungslose Neigungsmessung im 360°-Winkel

Da läuft nichts schief - Neigungssensor F99 von Pepperl+Fuchs

Neigungssensor F99 von Pepperl+Fuchs
Neigungssensor F99 von Pepperl+Fuchs
Die neue Sensorgeneration F99 von Pepperl+Fuchs erfasst Neigungswinkel in einem frei wählbarem Winkelbereich zwischen 0 und 360°. Bei hoher Auflösung werden Ihnen die Daten einfach und industrietauglich über eine 4 ... 20 mA Analogschnittstelle zur Verfügung gestellt. Mittels Teach-In-Tasten können Sie die Schaltausgänge parametriesieren, zum Beispiel für die Überwachung von Grenzwinkeln.

Die Neigungssensoren von Pepperl+Fuchs stehen Ihnen in zwei Ausführungen zur Verfügung. Je nach Anforderung haben Sie die Wahl zwischen ein- oder sogar zweiachsigen Neigungssensoren.

Die Highlights des F99 Neigungssensors im Überblick:

  • Berührungslose Neigungsmessung in ein oder zwei Achsen
  • Messbereich von 0 … 360°
  • Auflösung von 0,1°
  • Datenbereitstellung über 4 … 20 mA Analogausgang
  • Zwei Schaltausgänge für einlernbare Schaltpunkte
  • Schutzart IP68/IP69K

Serviceline Information

Produkte

Broschüren+Kataloge



Die neue Sensorgeneration F99 von Pepperl+Fuchs erfasst Neigungswinkel in einem frei wählbarem Winkelbereich zwischen 0 und 360°.