SENSING YOUR NEEDS
Die Division Fabrikautomation ist Pionier und Innovator in der industriellen Sensorik
Direkt zu
Quick Links
- Niederlassungen+Distributoren
- Broschüren+Kataloge
- Download technische Dokumente
- Internationale Messen
Fokus Fabrikautomation
News+Events
1. Juli 2010: Ab sofort erhalten alle SIMATIC PX/Bero Kunden ihre Sensoren bei Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs, führender Hersteller elektronischer Sensoren und Komponenten für den weltweiten Automatisierungsmarkt, hat ab 01.07.2010 das Fertigungssensorik-Geschäft der Produktreihe SIMATIC PX von Siemens übernommen.
Neues AS-Interface G11 Modul in Schutzart IP68/IP69k- Besonders für Anwendungen im Maschinenbau und in der Prozesstechnik eignen sich die neuen AS-Interface G11 Feldmodule von Pepperl+Fuchs mit innovativem Dichtkonzept in kompakter, runder Bauform ...
Steckverbinder und Sensorik aus einer Hand- Die Nachfrage nach Sensoren mit Steckverbindung steigt. Pepperl+Fuchs antwortet darauf seit mehr als 10 Jahren mit eigener Produktion. Sie profitieren von einem umfangreichen Produktprogramm an Kabeln und Steckverbindern für nahezu alle Sensoren. Rationeller und günstiger geht es kaum.
PROTECTING YOUR PROCESS
Der Explosionsschutz Ihrer Anlage ist unsere Kompetenz: Mit Lösungen und Technologien der Prozessautomation
Direkt zu
Quick Links
Fokus Prozessautomation
News+Events
Ethernet im explosionsgefährdeten Bereich
Auch im explosionsgefährdeten Bereich kann das Ethernet die hohen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Mit Remote I/O Systemen bauen Sie heute schon eine Brücke zwischen der traditionellen Feldinstrumentierung und dem Ethernet …
Bedienen und Beobachten in Zone 2 und 22 unter GMP-Bedingungen- Ab sofort sind die Bedienstationen der Produktlinie VisuNet GMP auch in Zone 2 und 22 einsetzbar. Dies ist mit einigen Vorteilen für die Überwachung und Steuerung von Prozessabläufen in regulierten Industrien verbunden …
Ethernet im explosionsgefährdeten Bereich- Auch im explosionsgefährdeten Bereich kann das Ethernet die hohen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Mit Remote I/O Systemen bauen Sie heute schon eine Brücke zwischen der traditionellen Feldinstrumentierung und dem Ethernet …