[Land wechseln]   English | Deutsch



IDENT Control als 13,56 MHz-Identifikations-System

Das System IDENT Control unterstützt RFID-Systeme verschiedener Frequenzen: Neben 125 kHz und 2,45 GHz besteht nun auch die Möglichkeit, Schreib-/Leseköpfe mit einer Arbeitsfrequenz von 13,56 MHz anzuschließen. Sie sind in zylindrischer Bauform (M18) und in quaderförmiger Bauform (80x80x60 mm und 300x300x40 mm) erhältlich und besitzen Leseabstände bis zu 40 cm.

Die Arbeitsfrequenz von 13,56 MHz wird häufig für geschlossene und offene Kreisläufe in der Warenlogistik genutzt. Für dieses System stehen kostengünstige Transponder in Form von Etiketten zur Verfügung – aber auch robuste Datenträger in industrietauglichen Gehäusen.

Vorteile des 13,56 MHz-Systems:

  • schnelles Auslesen bei großer Datenmenge
  • höchste Störsicherheit hinsichtlich elektromagnetischer Einwirkung
  • einfache Anbindung an IDENT Control mit Datenanzeige und Direktbedienung
  • einfache Inbetriebnahme über Display und Funktionstasten der IDENT Control
  • konform zu ISO 15693 – alle Datenträger, die dieser Norm entsprechen, können gelesen werden

Serviceline Information




Das System IDENT Control unterstützt RFID-Systeme verschiedener Frequenzen: Neben 125 kHz und 2,45 GHz besteht nun auch die Möglichkeit, Schreib-/Leseköpfe mit einer Arbeitsfrequenz von 13,56 MHz anzuschließen.