Mit AS-Interface schneller zum Erfolg
Neue G12 Modulgeneration mit Schnellmontage
Kanalbezogene Diagnose direkt am M12 Port
AS-Interface ist als weltweiter Standard bei einfacher Vernetzung etabliert, weil die komplette Sensorik und Aktorik über nur eine einzige Leitung angeschaltet werden kann. Sicherheitstechnik wird einfach mit integriert und im Austauschfall wird automatisch adressiert ohne große Stillstandszeiten. Nach oben sind funktionskompatibel alle gängigen Bussysteme anschließbar.
Das neue G12-Modul mit vergossener Elektronik und robustem Edelstahlunterteil kann komplett werkzeuglos installiert werden und bietet:
- Kanalbezogene Überlastanzeige am M12 Port
- M12 SPEEDCON Schnellanschlusstechnik mit ½ Umdrehung
- Einteilige Gehäuselösung ohne verlierbare Teile
Bisher mussten Sie einen Kurzschluss suchen, das G12-Modul zeigt den Fehler am betroffenen M12 Port mit roter LED an! Die M12 SPEEDCON Technik ist voll kompatibel zu allen gängigen M12-Steckverbindern, aber viel schneller montiert. Nutzen Sie die Vorteile mit AS-Interface und unseren G12-Modulen.