DeutschEnglish homekontaktfabrik automationprozess automationproduktedas unternehmenjobs und karriere

Produkt Suche:
Text Suche:

  • Home Fabrikautomation
  • News Fabrikautomation
  • Newsletter Fabrikautomation
  • Branchen + Applikationen der Fabrikautomation
  • Produkte Fabrikautomation
  • Online-Shop
  • Downloads/Dokumente
  • Kontakt

  • Druckseite anzeigen.

    Puls-Laufzeit Messung

    Intelligente Sensorik für Elektrohängebahnen

    Das Bestimmen von Entfernungen gehört zu den Basistechnologien in der Sensorik. Setzte man bisher für die Vielfalt in den Applikationen unterschiedlichste Verfahren ein, so ist Pepperl+Fuchs - im Gegensatz zum Wettbewerb - in der Lage eine vollständige Gerätefamilie allein auf Basis der überlegenen Pulslaufzeitmessung zu entwickeln.

    Auf das vielfach verwendete Phasenkorrelationsverfahren ist man nicht mehr angewiesen, zumal dessen ursprüngliche Vorteile, moderate Kosten und akzeptable Genauigkeit nun hinfällig geworden sind. Die Sensorspezialisten erreichen mit dem moderneren Pulslaufzeitverfahren bessere Parameter bei geringeren Kosten. Hohe Reichweite, Genauigkeit und Fremdlichtunempfindlichkeit lassen sich mit dem Marktvorteil einer attraktiven Preisgestaltung ideal kombinieren. Die Technologie eignet sich für das gesamte Produktspektrum vom komplexen Sensor zur Objekterkennung über die Regalbediengerätepositionierung bis hin zu branchen- bzw. kundenspezifischen Lösungen.

    Beispielhaft für den Einsatz des Pulslaufzeitverfahrens ist der Kollisionsschutzsensor VDM54. Dieser Sensor ersetzt mechanische Auffahrsicherungen, die heute noch vielfach Verwendung finden. Neben dem reinen Auffahrschutz ermöglicht der Sensor aufgrund seiner Messfähigkeit die flexible Abstandsregelung der EHB-Fahrzeuge. Es stehen Ausführungen für die Messung in einer Richtung und eine Ausführung für die Messung bei Kurvenfahrten zur Verfügung.

    Produktanimationen

    Kontakt

    Tel. +49 621 776 - 1111
    fa-info@de.pepperl-fuchs.com