Ein echtes Multitalent
Ultraschall-Sensoren der Serie F12
Ultraschall-Sensor F12
UB800-F12P-EP-V15
Die Serie F12 ist für die verschiedensten Einsatzgebiete in der Verpackungs-, Getränke-, Lebensmittel und Pharmaindustrie, sowie für allgemeine Automatisierungsaufgaben in der Zuführtechnik, Montageautomation sowie Lager- und Fördertechnik konzipiert worden.
Das robuste und störunempfindliche Ultraschall-Messverfahren ist geradezu ideal für das Erkennen von farbigen, transparenten oder spiegelnden Oberflächen.
Hier die Produktmerkmale der Serie F12 im Überblick:
- Weit und hell leuchtende Funktionsanzeigen vorn und hinten am Gerät
- Gegentaktausgang; ermöglicht kleinste Lagerhaltung/Störsicherheit
- Umschaltbare Schallkeule im Nahbereich (breit/schmal) für Störzielausblendung
Mehrfachanordnung von bis zu 10 Sensoren möglich durch gegenseitige Synchronisation - M12 Anschluss drehbar um 90°