DeutschEnglish homekontaktfabrik automationprozess automationproduktedas unternehmenjobs und karriere

Produkt Suche:
Text Suche:

  • Home Fabrikautomation
  • News Fabrikautomation
  • Newsletter Fabrikautomation
  • Branchen + Applikationen der Fabrikautomation
  • Produkte Fabrikautomation
  • Online-Shop
  • Downloads/Dokumente
  • Kontakt

  • Druckseite anzeigen.

    Neue WCS-Leseköpfe

    Mehr als nur ein Positioniersystem

    Pepperl+Fuchs hat für Sie die WCS Leseköpfe WCS2A und WCS3A weiter entwickelt. Die neue Typenreihe erhält die Bezeichnung "B", WCS2B und WCS3B. Die neuen Leseköpfe haben die gleichen Gehäuseabmessungen wie ihre Vorgänger und sind funktionskompatibel.

    Der elektrische Anschluss der Leseköpfe WCS2B und WCS3B erfolgt ausschließlich über M12-Steckverbindungen. Für die M12-Verbindungstechnik steht Ihnen eine breite Palette von Anschlussbuchsen und vorkonfektionierten Kabeln zur Verfügung.

    Die Hard- und Software für Geräte mit SSI-Schnittstelle wurde überarbeitet. Neu zu den Vorgängermodellen ist auch, dass neben dem Positionswert optional die aktuelle Geschwindigkeit über die serielle Schnittstelle an die Steuerung übertragen werden kann. Eine wesentliche Änderung beim WCS3B-Lesekopf zum Vorgängertyp WCS3A ist die vergrößerte Spaltbreite bei gleichen Außenabmessungen. Durch die um 25 % erhöhten Freimaße zwischen Lesekopf und Codeschiene werden eventuelle mechanische Toleranzen in Ihren Anwendungen durch den Lesekopf automatisch ausgeglichen. Für den WCS3B-Lesekopf bietet Ihnen Pepperl+Fuchs, zusätzlich zu den bisherigen integrierten Schnittstellen, die CANopen-Schnittstelle.

    Kennen Sie schon die Möglichkeit WCS zur hochtemperaturbeständigen Identifikation mit Feinpositionierung einzusetzen? Pepperl+Fuchs berät Sie gerne. Sprechen Sie uns einfach dazu an!

    Produktanimationen

    Kontakt

    Tel. +49 621 776 - 1111
    fa-info@de.pepperl-fuchs.com