DeutschEnglish homekontaktfabrik automationprozess automationproduktedas unternehmenjobs und karriere

Produkt Suche:
Text Suche:

  • Home Fabrikautomation
  • News Fabrikautomation
  • Newsletter Fabrikautomation
  • Branchen + Applikationen der Fabrikautomation
  • Produkte Fabrikautomation
  • Online-Shop
  • Downloads/Dokumente
  • Kontakt

  • Druckseite anzeigen.

    LED-Signalleuchten von Pepperl+Fuchs

    Optional mit AS-Interface Anschluss

    Die neuen Signalleuchten von Pepperl+Fuchs sind modular aufgebaut und bieten Ihnen neben rundum gut sichtbaren LED-Leuchtelementen auch die Option einer akustischen Alarmierung. Durch die Ausstattung mit dem bewährten Bajonettsystem und Federklemmanschluss können Sie die Signalleuchten flexibel zusammenstellen und schnell installieren.

    Die lange Lebensdauer der LED-Leuchtelemente gewährleistet Ihnen einen zuverlässigen wartungsarmen Betrieb. Dank des modularen Aufbaus und der werkzeugfreien Montage sparen Sie sich die Lagerhaltung vormontierter Säulen. Durch Einsatz stromsparender LED-Technik können Sie Betriebskosten einsparen.

    Über ein optionales AS-Interface Anschaltelement ist Ihnen der direkte Anschluss an AS-Interface, und die Ansteuerung von bis zu 4 Signalelementen möglich.

    Anwendungsbeispiel: LED-Signalleuchte in einer Abfüllanlage

    Anwendungsbeispiel: LED-Signalleuchte in einer Abfüllanlage

    Die Eigenschaften der Pepperl+Fuchs LED-Signalleuchten im Überblick:

    • Bajonettsystem zur einfachen werkzeugfreien Montage und Demontage der einzelnen Stufen
    • LED-Leuchtelemente mit 100.000 h Lebensdauer (≈ 11,4 Jahre im Dauerbetrieb)
      In dieser Zeit müssten Glühlampen mehr als 10 mal gewechselt werden.
    • Beste Signalwirkung durch Einsatz von LED-Rundumlicht-Elementen
    • Hohe Schutzart IP 65 für optische und akustische Signalelemente
    • Optionales Anschaltelement für AS-Interface

    Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer Projektplanung und -abwicklung. Sprechen Sie uns einfach dazu an!

    weiterführende Links

    Kontakt

    Tel. +49 621 776 - 1111
    fa-info@de.pepperl-fuchs.com