DeutschEnglish homekontaktfabrik automationprozess automationproduktedas unternehmenjobs und karriere

Produkt Suche:
Text Suche:

  • Home Fabrikautomation
  • News Fabrikautomation
  • Newsletter Fabrikautomation
  • Branchen + Applikationen der Fabrikautomation
  • Produkte Fabrikautomation
  • Online-Shop
  • Downloads/Dokumente
  • Kontakt

  • Druckseite anzeigen.

    Vision Sensoren erfüllen die Vision einer unkomplizierten Bildverarbeitung

    Flexible und leistungsfähige Objekterkennung

    Mit dem VOS310 und VOS301 hat Pepperl+Fuchs sein Applikationsspektrum in der industriellen Bildverarbeitung für Sie durch konfigurierbare Vision-Sensoren erweitert. Vision-Sensoren geben Ihnen mehr Gestaltungsfreiheit ohne Programmierkenntnisse und können damit an eine Vielzahl Ihrer Anwendungen angepasst werden.

    Bildverarbeitungssysteme wie den VOS310 und VOS301 können Sie dort einsetzen, wo Ihnen die Möglichkeiten konventioneller Sensoren in komplexen Situationen nicht mehr ausreichen. Derartig komplexe Situationen liegen beispielsweise vor, wenn die Lage des zu erfassenden Objekts nicht definiert ist oder sich Form und Größe des zu erkennenden Objekts häufig ändern.

    Für welche Anwendungsbereiche können Sie Pepperl+Fuchs Vision-Sensoren einsetzen?

    • Prüfung auf Anwesenheit von Objekten oder Mustern
    • Lageerkennung von Objekten, wie Position oder Drehwinkel
    • Erkennung spezieller Formen
    • Vollständigkeitsüberprüfung

    Erkennung des Vorhandenseins einer Prüfbanderole an Verpackungen auf einem Förderband mit VOS310

    Erkennung des Vorhandenseins einer Prüfbanderole an Verpackungen auf einem Förderband mit VOS310

    Der Vision-Sensor VOS310 erlaubt Ihnen bis zu fünf verschiedene Merkmalsprüfungen. Die optimale Lösung für Ihre weniger komplexen Bildverarbeitungsaufgaben bietet die reduzierte Variante VOS301, die nur eine Merkmalsprüfung aufweist.

    Als Auswertemethoden für die Merkmalsprüfung stehen Ihnen verschiedenen Algorithmen zur Verfügung:

    • Grauwert
    • Kontrast
    • Gradient
    • Muster
    • Kontur

    Den geeigneten Erkennungsalgorithmus können Sie direkt am Sensor wählen. Die wenigen notwendigen Parameter lassen sich direkt oder per Teach-In-Funktion anpassen. Programmierkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich. Alle spezifischen Parameter konfigurieren Sie problemlos über die mitgelieferte Software VOS3-Config. Nach der Konfiguration arbeiten die Sensoren im automatischen Betrieb ohne PC.

    Produktanimationen

    Kontakt

    Tel. +49 621 776-1111
    fa-info@de.pepperl-fuchs.com