DeutschEnglish homekontaktfabrik automationprozess automationproduktedas unternehmenjobs und karriere

Produkt Suche:
Text Suche:

  • Home Fabrikautomation
  • News Fabrikautomation
  • Newsletter Fabrikautomation
  • Branchen + Applikationen der Fabrikautomation
  • Produkte Fabrikautomation
  • Online-Shop
  • Downloads/Dokumente
  • Kontakt

  • Druckseite anzeigen.

    Gabellichtschranken der neuen Generation

    Ideal geeignet für Ihre Applikation

    Zur diesjährigen Motek stellt Pepperl+Fuchs eine neue Generation von Gabellichtschranken vor. Die nach neusten Erkenntnissen gestaltete Optik und das innovative Schaltungskonzept garantieren die zuverlässige Funktion der Geräte bei schwierigen Applikation selbst in rauer industrieller Umgebung.

    Bei standardisierten Produkten wie Gabellichtschanken werden die Unterschiede erst in der Anwendung erkennbar. Schwerpunkt der Entwicklung war deshalb die Verbesserung der optischen und elektronischen Eigenschaften gegenüber anderen Produkten am Markt.

    Merkmale der Gabellichtschranken der neuen Generation:

    • Sichere Erfassung transparenter Medien oder von Kleinteilen bis 0,3 mm
    • Schutz vor Verschmutzung oder Dejustagen durch Mikroprozessor gesteuerte Schaltschwellenanpassung
    • Reproduzierbarkeit des Schaltpunkts liegt dabei bei 0,05 mm
    • Kurze Ansprechzeiten (< 160 µs) und hohe Schaltfrequenzen (< 3 kHz)
    • Keine Beeinflussung nebeneinander angeordneter Geräte
    • cULus Zulassung
    • Versionen mit ATEX Zulassung und Edelstahlgehäuse verfügbar

    Hierdurch wird es möglich transparente Medien oder Kleinteile bis 0,3 mm sicher zu erfassen. Durch die Steigerung der Leistungsreserven der Geräte ist das Durchleuchten von semitransparenten Kunststoffteilen und die Erkennung von Kleinteilen im Inneren bei Anwendungen in der Pharma/Medizintechnik-Montage möglich.

    Auftretende Verschmutzungen oder Dejustagen werden durch eine Mikroprozessor gesteuerte Schaltschwellenanpassung ausgeregelt. Die Reproduzierbarkeit des Schaltpunkts liegt dabei bei 0,05 mm. Die Grundeinstellung erfolgt sehr einfach durch die Justage über ein Poti.

    Möchte man Kleinteile erfassen sind natürlich kurze Ansprechzeiten und hohe Schaltfrequenzen nötig. Die Gabellichtschranken der neuen Generation arbeiten mit einer Schaltfrequenz von bis zu 3 kHz was einer Ansprechzeit kleiner 160 µs entspricht.

    Selbst bei dieser Schaltfrequenz können mehrere Gerät nebeneinander angeordnet werden ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Selbstverständlich haben die Geräte eine cULus Zulassung, weitere Versionen sind mit einer ATEX Zulassung und in Edelstahlgehäusen erhältlich.

    erster Versuch:

    Pepperl+Fuchs hat für Sie das Sortiment an Gabellichtschranken erweitert. Die neue Generation der Gabellichtschranken zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

    • hohe Auflösung
    • hohe Reproduzierbarkeit
    • automatische Schaltschwellenanpassung
    • Erkennung und/oder Durchstrahlung transparenter und semitransparenter Objekte
    • sicheres Erfassen kleinster Teile und schnellster Bewegungsabläufe

    Kontakt

    Tel. +49 621 776-1111
    fa-info@de.pepperl-fuchs.com