[Land wechseln]   English | Deutsch



interlift 07

Internationale Fachmesse für Aufzüge, Komponenten und Zubehör

Auf der Fachmesse interlift 2007 vom 16. bis 19. Oktober in Augsburg möchten wir die Möglichkeit nutzen, um mit Ihnen in den Dialog zu treten und Ihnen die neuesten Entwicklungen im Bereich der Tür-, Tor- und Aufzugssensorik zu präsentieren. Besuchen sie uns zu einem unverbindlichen Gespräch in Halle 3, Stand 366.

Vor Ort informieren wir Sie zum Beispiel über:


Aufzugslichtgitter Serie AL2109
Mit einer Profilbreite von nur 9 mm stationär und mitfahrend einsetzbar. Konform zur EN 81-70 und EN12016. Detektion von Objekten bis zum Abstand null. Fremdlichtgrenze >100.000 Lux. In das Profil integrierte Steuerung mit Netzteil und blinkende Fehleranzeige.


Wegcodiersystem WCS
Optimal zur Fahrkorbpositionierung und Geschwindigkeitsmessung. Übertragung der absoluten Kabinenposition mit einer Genauigkeit von ± 0,6 mm. Funktion unabhängig von Belastung und Temperaturschwankungen.

Serviceline Information

Links

Produkte

Weitere Informationen

Broschüren+Kataloge

Messegutschein

Einen kostenlosen Messe-Gutschein können Sie über folgende E-Mail Adresse bestellen: interlift07@de.pepperl-fuchs.com




Auf der Fachmesse interlift 2007 vom 16. bis 19. Oktober in Augsburg möchten wir die Möglichkeit nutzen, um mit Ihnen in den Dialog zu treten und Ihnen die neuesten Entwicklungen im Bereich der Tür-, Tor- und Aufzugssensorik zu präsentieren. Besuchen sie uns zu einem unverbindlichen Gespräch in Halle 3, Stand 366.