VDM70 -Time-of-Flight 07
Ein Allrounder der Entfernungsmessung
Positionieren in der x- und y-Achse - der VDM70 im Einsatz
Der kompakte VDM70 arbeitet auf eine Entfernung von bis zu 10 m diffus reflektierend, mit einem Reflektor können Strecken bis zu 250 m erreicht werden.
Er bietet Applikationsmöglichkeiten verschiedenster Art - Positionieren, Vermessen, Erkennen. Kleinste Objekte, unterschiedlichste Materialien sowie tiefschwarze bis hochglänzende Oberflächen werden zuverlässig erkannt.
Mit dem einfach zu bedienenden Tastenfeld und dem gut sichtbaren LC-Display lässt sich der „Neuling“ zudem komfortabel einstellen und bedienen.
Ein weiteres Highlight ist der zuschaltbare rote Pilotlaser, der in der optischen Achse mit dem IR-Messlaser identisch ist und so ein exaktes Ausrichten ermöglicht.
Durch die Kombination all dieser Highlights ist ein ganz neuer Allrounder entstanden.