DeutschEnglish homekontaktfabrik automationprozess automationproduktedas unternehmenjobs und karriere

Produkt Suche:
Text Suche:

  • Home Fabrikautomation
  • News Fabrikautomation
  • Newsletter Fabrikautomation
  • Branchen + Applikationen der Fabrikautomation
  • Produkte Fabrikautomation
  • Online-Shop
  • Downloads/Dokumente
  • Kontakt

  • Druckseite anzeigen.

    Flexible Vision Sensoren

    Industrielle Bildverarbeitung leicht gemacht

    Mit der Serie VOS300 erweitert Pepperl+Fuchs sein Applikationsspektrum in der industriellen Bildverarbeitung durch konfigurierbare Vision Sensoren.

    Die flexibel einsetzbaren Geräte sind auf leichte Konfigurierbarkeit ausgelegt und für einen breiten Einsatzbereich geeignet. Ohne Programmierkenntnisse beim Anwender vorauszusetzen, können sie an eine Vielzahl von Anwendungen auch bei kleinen Stückzahlen angepasst werden. Nach der Parametrierung über eine Software mit intuitiver Bedienerführung, arbeiten die Vision Sensoren im automatischen Betrieb ohne PC.

    Die hohe Auflösung, große Empfindlichkeit und automatische Schwellwertanpassung ermöglichen eine leistungsfähige und flexible Objekterkennung auch schnell bewegter Objekte, wie sie z. B. in der Verpackungsindustrie üblich sind.

    Der kompakte Aufbau mit einem robusten Gehäuse vereinfacht die Integration in vorhandene Anlagen.

    Typische Einsatzbereiche für Geräte der Serie VOS300 sind Prüfungen auf Anwesenheit und Vollständigkeit, Montagekontrolle, die Positions- und Lagebestimmung und Typunterscheidung.

    Produktanimation

    • Flexible und leistungsfähige Objekterkennung mit universell einsetzbarem Vision-Sensor
      ISDN (64K) DSL (300K)

    Kontakt

    Tel. +49 621 776-1111
    fa-info@de.pepperl-fuchs.com