Induktiver Reduktionsfaktor-1-Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NRB: 12 mm quasi bündig bei nur 18 mm Gehäusedurchmesser
Der NRB12-18GM40-E2-V1 Sensor
Beim NRB12, dem neuen Mitglied der Familie der Reduktionsfaktor-1-Sensoren von Pepperl+Fuchs, garantiert Ihnen die optimale Kopplungseinstellung zwischen Sende- und Empfangsspule höchste Schaltabstände und eine materialunabhängige Detektion von allen Metallen. Hauptbestandteil des neuen Reduktionsfaktor-1-Sensors NRB12 ist das Print-Spulensystem, welches aus einer Sende- und einer Empfangsspule besteht. Der nachgeschaltete Oszillator wertet die Kopplung der beiden Spulen aus.
Das Ausgangssignal des Oszillators wird mittels eines Verstärkers aufbereitet und an die Endstufengruppe weitergegeben, welche Ihnen das gewünschte Ausgangssignal bereit stellt.
Die Print-Spulen werden stumpf mit der Elektronikplatine verlötet, danach wird die Spule mittels Becher geschützt und in eine Edelstahlhülse verbaut
Die Highlights des NRB12 auf einen Blick:
- 12 mm Schaltabstand quasi bündig bei nur 18 mm Gehäusedurchmesser
- Hohe mechanische Stabilität durch Print-Spulen
- Keine Einflüsse mehr durch Störgrößen wie z.B. mechanischen Stress, Temperatur, EMV etc.
- Höchste Reproduzierbarkeit durch neue Mechanik
- Magnetfeldfest (optional schweißfest)