RFID-Handhelds für 125 kHz, 250 kHz und 13,56 MHz
Mobile RFID-Lesegeräte HH20 – ideal in der Logistik
Die neuen RFID-Handhelds für 125 kHz, 250 kHz und 13,56 MHz decken alle Wünsche aus Produktion und Logistik perfekt ab
Das mobile Lesen von RFID-Tags ist jetzt mit der neuen Familie der HH20-Handhelds noch besser gelöst.
Die Geräte im Handyformat besitzen eine grafische Anzeige, Direktbedienung mit variablen Menütasten und ermöglichen kundenspezifische Programmabläufe.
Wer eine Handy-Bedienung gewohnt ist, wird auch mit der HH20-Familie intuitiv klarkommen. Die kundenspezifische Programmierung erfolgt mit Java Script und kann z. B. für die Inventur oder für den Nachweis von Wartungen genutzt werden. Mit dieser Produktfamilie werden gleich 3 verschiedene Frequenzbänder abgedeckt: 125 kHz, 250 kHz und 13,56 MHz. Als Schnittstelle “nach oben” besteht die Wahl zwischen: Bluetooth, PS2-Tastatureinschleifung, serieller Übertragung oder USB-Schnittstelle. Sie können die Daten aber auch mobil speichern und später herunterladen.
Als Griff haben Sie die Wahl zwischen einer sehr schlanken Bauform (wie abgebildet) oder einer Industrieversion, die sogar den freien Fall auf einen harten Boden klaglos übersteht. Der Industriegriff lässt sich in eine Funk-Ladestation einlegen, sodass das Aufladen des Akkus und das Herunterladen von Daten automatisch geschieht.
Diese mobile Lösung ist eine ideale Ergänzung für unser universelles IDENT Control Identifikationssystem, das mit einer Auswerteeinheit 4 verschiedene RFID-Systeme betreiben kann. Im gleichen Gehäuse steht auch eine Lösung für Anwendungen mit gedruckten oder direkt markierten 1D- und 2D-Codes zur Verfügung.