Blocksteuerung für Elektrohängebahnen
NDN20 für erhöhte Flexibilität in der Automobilindustrie
Das EHB Gehänge fährt ohne einen Stromschnitt durch die Produktionsanlagen
Im innerbetrieblichen Materialfluss vom Rohbau bis zur Endmontage stellen Elektrohängebahnen (EHB) eines der wichtigsten Fördersysteme in der Automobilindustrie dar. Wo eine Vielzahl komplexer Abläufe exakt aufeinander abgestimmt werden müssen, sind überzeugende Konzepte und Steuerungstechnik gefragt.
Die Blocksteuerung von Pepperl+Fuchs verhindert beispielsweise das Einfahren eines Fördersystems, wie z. B. einer EHB, in eine Weiche, wenn diese sich nicht in der korrekten Position befindet, oder beugt der Kollision mit einem in einer Kurve befindlichen vorausfahrenden Fahrzeug vor.
Die neue Blockstelle NDN20-F97-EHB erfüllt diese Anforderungen und hat folgende Merkmale.
- Geringer Montageaufwand bei der Installation und Umrüstung
- Geringe Investitionskosten
- Hohe Flexibilität
Abhängig vom Zustand des anschließenden Blockabschnitts eines Fördersystems wie z. B. einer EHB, bedämpft die stationär installierte Blockstelle NDN20-F97-EHB entweder den am Fahrzeug montierten Sensor NDN20-F96-EFZ und bringt dieses damit zum stehen, oder die Blockstelle verhält sich passiv und lässt das Fahrzeug in den Streckenabschnitt einfahren.
Blockstelle NDN20-F97-EHB mit Fahrzeugsensor NDN20-F96-EFZ
Mit dem Einsatz der neuen Blocksteuerung NDN20 entfallen Ihnen aufwändige Stromschienenschnitte. Dies reduziert Ihre Kosten und macht Ihnen eine einfache, individuelle Festlegung der Blockstelle möglich. Die Installation einer dezentralen Steuerung ist nicht notwendig. Diese ist bereits in der neuen Blockstelle NDN20-F97-EHB integriert.
Eine Blocksteuerung NDN20 besteht aus:
- einer Blockstelle NDN20-F97-EHB
- einem Fahrzeugsensor NDN20-F96-EFZ
- und bis zu vier induktiven Sensoren NBB20-L2-A2-C-V1
Der im Fahrzeugsensor NDN20-F96-EFZ integrierte Codeträger des Pepperl+Fuchs Identifikationssystems IP mit 40 bit frei programmierbarem Code eröffnet Ihnen zahlreiche weitere Möglichkeiten der Anlagenüberwachung.