AS-Interface Kompaktmodule für beengte Einbauverhältnisse
Die neuen Module im G16-Gehäuse von Pepperl+Fuchs
G16 Kompaktmodule von Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs bietet Ihnen Lösungen zur Platzersparnis in Förder-, Handhabungs- und Robotikanwendungen. Die AS-Interface Kompaktmodulbaureihe G16 mit ihrem robusten, vergossenen, 30 mm schmalen Gehäuse ist speziell für beengte Einbauverhältnisse ausgelegt.
Bedingt durch die kompakte Bauart passen die Module nicht nur ideal zu den gängigen Profilbreiten mit einfacher Nutensteinbefestigung, sondern ermöglichen Ihnen auch die Verschraubung in engen Schächten. Der Anschluss an AS-Interface erfolgt schnell und einfach über einen M12-Anschlussstecker und den Pepperl+Fuchs AS-Interface-Flachkabelverteiler.
Die Baureihe bietet Ihnen kleinste Abmessungen und zeichnet sich dank der vergossenen Elektronik durch Robustheit und Dichtheit aus.
G16 Kompaktmodul angeschlossen über AS-Interface Flachkabelverteiler
Die Merkmale der Pepperl+Fuchs G16 Kompaktmodule:
- Robuste, vergossene, 30 mm schmale Gehäuse
- Einfacher Stichanschluss über AS-Interface Verteiler
- Kanalbezogene Überlastanzeige der Ausgänge
- Peripherieanschluss über M8-Metallgewinde
- Modulbezogene allgemeine Diagnosefunktion nach AS-Interface Spezifikation 3.0