Serie ML7 mit ECOLAB-Zertifikat und IP69K
Unsere Kleine mal wieder ganz groß
Miniatur-Lichtschranke ML7-54-G nach ECOLAB zertifiziert
Die Miniatur-Lichtschranken Serie ML7 - entwickelt für die berührungslose Objekterfassung bei beengten Platzverhältnissen wurden nach ECOLAB zertifiziert und sie erfüllen die Anforderungen der Schutzart IP69K. Ausgestattet mit zahlreichen Features und Alleinstellungsmerkmalen bietet die Serie trotz der Miniaturbauform hohe Präzision, einfache Bedienbarkeit und arbeitet zuverlässig auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
Durch die Druckwasserfestigkeit des robusten Kunststoffgehäuses und der kratzfesten Optikabdeckung können Sie die Sensoren in nahezu allen feuchtigkeitsintensiven Umgebungen einsetzen. Auch beim Einsatz im Bereich der Lebensmittelindustrie halten die Geräte dem Reinigungs- und Desinfektionsprozess Stand. Diese nachgewiesene und durch die Ecolab GmbH & Co. OHG zertifizierte Materialbeständigkeit gegenüber folgenden Reinigungsmitteln, garantiert Ihnen eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihrer Anlage.
Miniatur-Lichtschranken ML7 mit seitlichem und frontalem Lichtaustritt nach ECOLAB zertifiziert
- P3-topactive 200
- P3-topactive DES
- P3-topax 56
- P3-topax 66
Die ML7 zeichnet sich weiterhin durch eine Menge zusätzlicher Funktionen zur einfachen Inbetriebnahme aus. Die Einstellung der Empfindlichkeit erfolgt über TEACH-IN. Besonders weit sichtbare Anzeige-LEDs signalisieren die Betriebsbereitschaft, Funktionsreserve, Schaltzustand und ausgangsseitigen Kurzschluss.
Zu den weiteren Highlights gehören die flexiblen Montagemöglichkeiten, die Unterstützung gängiger Anschlusstechniken, Unempfindlichkeit gegenüber Beeinflussung bei Mehrfachanordnungen sowie die erhöhte Fremdlichtsicherheit.