Entfernungsmessgerät der Serie VDM100
Die schönste Fernbeziehung der Welt
Optisches Entfernungsmessgerät VDM100 von Pepperl+Fuchs
Zu den wichtigsten sensortechnischen Aufgaben im Produktionsprozess gehören:
- Exakte Positionierung von Fahrzeugen
- Sicherstellung von Mindestabständen
- Überprüfung von Belegtzuständen
Bisher bediente man sich dazu ganz unterschiedlicher Systeme und Wirkprinzipien.
Mit Produkten, die nach dem Prinzip der Puls-Laufzeit-Messung arbeiten und somit Phasenkorrelation oder Triangulationsmesstechnik überflüssig machen, bietet Pepperl+Fuchs eine vollständige Familie von Distanzsensoren an.
Die Serie VDM100 wird mit hoher Messgeschwindigkeit und großer Genauigkeit besonders über lange Distanzen von bis zu 240 m den höchsten Ansprüchen im Bereich branchen- bzw. kundenspezifischer Lösung gerecht. Mit Messgenauigkeiten von bis zu +/-0,5 mm und einer maximalen Verfahrgeschwindigkeit von 10 m/s setzt Pepperl+Fuchs neue Maßstäbe in diesem Bereich.
Laserklasse 1 im Messbetrieb und das ansprechende Gehäusedesign runden das hochwertige Gesamtbild ab.