Farbsensor VCS210 von Pepperl+Fuchs
Die bunte Welt im Griff
Farbsensor VCS210 für den Anschluss von Glasfaser-Lichtleitern
Farberkennung der höchsten Dimension ist ein Kennzeichen des neuen Farbsensors VCS210 von Pepperl+Fuchs. Die Farberkennung erfolgt beim VCS210 im Lab-Farbraum, welcher das menschliche Farbempfinden, unabhängig von Helligkeitsschwankungen, nachbildet.
Durch eine extrem schnelle Ansprechzeit von bis zu 90 µs gewährleistet Ihnen der VCS210 schnelle Prozessabläufe und hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten. Dank 255 frei einlernbarer Farben integrieren Sie den VCS210 problemlos in Ihre Applikation. Typische Applikationen sind unter anderen die Erkennung feinster Farbunterschiede, Steckerkonfektionierung, Primer-Erkennung oder Selbstleuchterdetektion.
Durch die Adaption von Lichtleitern können Sie den VCS210 auch unter rauen Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel Umgebungstemperaturen bis 300 °C, einsetzen.