Miniaturlichtschranken der Serie ML9
Klein und vielseitig einsetzbar
Miniaturlichtschranke der Serie ML9 von Pepperl+Fuchs
Die Pepperl+Fuchs Miniaturlichtschranken der Serie ML9 zeichnen sich durch einen zuverlässigen Betrieb aus. Durch die vielfältigen Montagemöglichkeiten ist Ihnen eine schnelle und einfache Montage in Ihrer Anlage garantiert.
Ordnen Sie bei Bedarf mehrere Miniaturlichtschranken der Serie ML9 direkt nebeneinander an. Die Geräte beeinflussen sich gegenseitig nicht. Durch die erhöhte Fremdlichtfestigkeit können Sie die Lichtschranken der Serie ML9 selbst im Bereich von frequenzgeregelten Leuchtstofflampen einsetzen. Die Funktion wird Ihnen immer zuverlässig durch gut sichtbare LEDs signalisiert. Im Kurzschlussfall warnt Sie eine blinkende Power-On LED; selbst bei Unterspannungsversorgung werden Sie durch eine pulsierende Power-On LED darüber unterrichtet.
Zur Familie der Serie ML9 zählen die:
- Reflexions-Lichtschranke ML9-54
- Reflexions-Lichtschranke ML9-54-G zur Erkennung transparenter Objekte
- Reflexions-Lichttaster ML9-8-H-50 mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Ein besonderer Vorteil in der Anwendung der Miniaturlichtschranken der Serie ML9 liegt im externen Teach-In Eingang. Über diesen können Sie die Tast- und Reichweiteneinstellung mehrerer Sensoren simultan über die Steuerung einlernen. Sensoren an schlecht erreichbaren Stellen einzulernen wird damit für Sie zum Kinderspiel.
Merkmale der Serie ML9:
- Sehr hohe Schaltfrequenz von 1000 Hz
- Einfacher Anschluss über Festkabel mit M8-Stecker
- Schutzart IP67
- Erhöhte Fremdlichtfestigkeit - auch bei der Verwendung von getakteten Energiesparlampen
- Mehrfachanordnung möglich - keine gegenseitige Beeinflussung
- Empfindlichkeitseinstellung per Teach-In - extern oder direkt am Sensor