ALL FOR ONE FOR ALL
Induktiver Sensor mit Reduktionsfaktor 1 ... ein Sensor für alle Applikationen?
Produktfamilie der Pepperl+Fuchs Reduktionsfaktor 1 Sensoren
Reduktionsfaktor 1-Sensoren erfassen metallische Gegenstände egal welchen Materials (z. B. Eisen, Stahl, Kupfer, Aluminium) mit ein und demselben Schaltabstand. Durch eine besondere Beschichtung der Gehäuse können diese Sensoren auch im Schweißbereich eingesetzt werden. Zur Verfügung stehen:
- Komplettes Portfolio aller Bauformen
- Sn von 2 mm bis 50 mm bündig
- Sn von 6 mm bis 75 mm nicht bündig
- Elektromagnetisch schweißfest gegen äußere Felder
- Mechanisch schweißfest gegen Schweißspritzer
- Mit NRB12 der größte Schaltabstand weltweit
Das Technologie Highlight
Induktiver Sensor mit Reduktionsfaktor 1 ... ein Sensor für alle Applikationen mit Weitblick?!
Die Reduktionsfaktor 1-Sensoren-Anwender sind gewohnt maximale Schaltabstände zu nutzen. Pepperl+Fuchs hat deshalb einen neuen R1-Oszillator entwickelt, der 50 % mehr Schaltabstand aufweist und der Problemlöser schlechthin ist!
In Zahlen:
- DC Dreidraht Schließer PNP (zylindrische 18GM Bauform)
- 12 mm Schaltabstand quasi bündig
- Zylindrische Bauform in 18GM aus V2A oder Messing PTFE beschichtet
- Elektromagnetisch schweißfest gegen äußere Felder
- Mechanisch schweißfest gegen Schweißspritzer