DeutschEnglish homekontaktfabrik automationprozess automationproduktedas unternehmenjobs und karriere

Produkt Suche:
Text Suche:

  • Home Fabrikautomation
  • News Fabrikautomation
  • Newsletter Fabrikautomation
  • Branchen + Applikationen der Fabrikautomation
  • Produkte Fabrikautomation
  • Online-Shop
  • Downloads/Dokumente
  • Kontakt

  • Druckseite anzeigen.

    Der neue VariKont®

    Der Sensor vom Erfinder

    Wenn sich ein Produkt seit 30 Jahren erfolgreich im harten Industriealltag bewährt, ist es für den Erfinder und Hersteller nicht leicht, einen würdigen Nachfolger zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund ist es Pepperl+Fuchs mit dem neuen VariKont® dennoch wieder gelungen, Maßstäbe zu setzen, an dem sich andere Entwicklungen am Markt messen lassen müssen. So wurde neben den Verbesserungen der elektrischen Eigenschaften die Robustheit und Zuverlässigkeit unter extremen Einsatzbedingungen im harten Industriealltag weiter gesteigert.

    Oberstes Ziel ist es, dem Anwender einen stressfreien Betrieb seiner Anlagen und Maschinen bei der Projektierung, Montage und Wartung zu gewährleisten. Der neue VariKont® wurde nicht nur innen, sondern auch außen an allen Ecken und Kanten perfektioniert. Er überzeugt durch die patentierten 4-Eck-LEDs und einem verbesserten EMV-Verhalten. Der induktive Sensor mit Schaltabständen von 20 mm bei bündigem bzw. 40 mm bei nicht bündigem Einbau, zeichnet sich aus durch eine kompakte Bauform und eine einfache Montagetechnik. Das optimierte Gehäuse für höhere UV-Beständigkeit des neuen VariKont® ist standardmäßig in der Schutzart IP67 und IP69K erhältlich.

    Serviceline Information:

    Tel. +49 621 776-1111

    Weitere Informationen

    zum neuen VariKont® finden Sie hier: