Sicherheits-Lichtvorhänge SLCS und SLCT
Einfachste Installation und Montage
Sicherheits-Lichtvorhänge SLCS und SLCT
Sicherheits-Lichtvorhänge mit hoher Strahlzahl und hoher Auflösung ermöglichen Personenschutz bzw. Gefahrenabsicherungen bei geringem Abstand zur Gefahr bringenden Bewegung.
Die extrem schlanke Bauform der neuen Serien SLCS und SLCT eignet sich hervorragend zur Integration in Maschinen und Anlagen.
Mit 20 mm Breite und 30 mm Tiefe sind diese Sicherheits-Lichtvorhänge nicht nur sehr schlank und schmal designt, auch die komplette Auswertung ist integriert. Trotzdem verfügen die Geräte über eine Reichweite von 8 m und können ohne Programmierung, aufwändige Einstellung oder zusätzliche Anschaltung installiert und betrieben werden.
Highlights:
- Selbstüberwachend oder testbar
- Sehr schlankes Design
- Integrierte Auswertung
- Einfachste Installation und Montage
- M12-Steckeranschluss
- Dreiseitig montierbar
- Flexible Montage mit innovativem Zubehör
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich -30°C bis +60°C