Euro ID 2008 – Internationale Fachmesse & Wissensforum für automatische Identifikation
Spitzentechnologien - Innovationen - Dienstleistungen – Wachstumsmärkte
Euro ID 2008
Die Fachmesse "Euro ID 2008" findet vom 13. bis 15. Mai 2008 im Expocentre Köln statt. Auf der EURO ID 2008 wird verstärkt der Darstellung komplementärer Anwendungsmöglichkeiten von RFID- und Barcode-Systemen Raum gewährt. Themenschwerpunkte sind automatische Identifikation und Systemintegration.
Informieren Sie sich über die Pepperl+Fuchs Highlights wie z. B. unsere Handlesegeräte IQT-HH für RFID Tags im Bereich von 125 + 250 kHz und 13,56 MHz. Die Geräte sind baugleich mit den Lesegeräten vom Typ MAH 300, die alle gängigen Barcodes und 2D-Codes lesen können.
Die kompakten Geräte im „Handy-Format“ verfügen über ein Graphikdisplay und eine Tastatur. Sie können mittels des Java Script Editors frei programmiert werden und via Bluetooth drahtlos Daten austauschen (bis 100 Meter Freifeld).
Wir freuen uns darauf, Sie auf dem Pepperl+Fuchs Stand B7 begrüßen zu dürfen.