[Land wechseln]  



AS-Interface

Neuer AS-Interface Master/Monitor mit Klartextanzeige

AS-Interface Master, Profibus Gateway und Sicherheitsmonitor in einem Gerät
AS-Interface Master, Profibus Gateway und Sicherheitsmonitor in einem Gerät
AS-Interface bietet Energie und sichere und nicht sichere Signale auf nur einem 2-adrigen Flachkabel. Ein Sicherheitsmonitor funktioniert als sichere Kleinsteuerung für die benötigte Logik der Anwendung. Konfigurationen lassen sich bequem per drag & drop am PC als Fließdiagramm erstellen und auf SD-Karte im Gerät speichern. Die Klartextanzeige liefert den Status über alle OSSDs. Die Reaktionszeit beträgt nur max. 40 ms.

Es können nicht nur sichere Eingänge sondern auch dezentrale sichere Ausgänge gesteuert werden. Mehrere sichere AS-Interface Stränge können gekoppelt werden und ein Monitor kann zwei AS-Interface Stränge überwachen.

Es stehen auch Kombi-Geräte zur Verfügung, die Profibus Gateway, AS-Interface Master und Sicherheitsmonitor in einem beinhalten. So können Sie Platz und Montageaufwand sparen und genießen viele funktionale Vorteile.


Serviceline Information

  • Tel.: 0621 776-1111
  • Fax: 0621 776-271111

Produkte

Broschüren+Kataloge




AS-Interface bietet Energie und sichere und nicht sichere Signale auf nur einem 2-adrigen Flachkabel. Ein Sicherheitsmonitor funktioniert als sichere Kleinsteuerung für die benötigte Logik der Anwendung. Konfigurationen lassen sich bequem per drag & drop am PC als Fließdiagramm erstellen und auf SD-Karte im Gerät speichern.