[Land wechseln]  



ECOLAB - Unser Zeichen für Widerstandsfähigkeit gegenüber Reinigungsmitteln

Jetzt auch für Reflektoren H20x40F und H60F

Reflektor H20x40F
Reflektor H20x40F
Nach den Sensoren der Serie ML7 sind jetzt auch unsere beiden Reflektoren H20x40F und H60F mit dem Gütesiegel ECOLAB versehen. Alle Sensoren und beide Reflektoren haben die Schutzart IP69K.

Sie sind speziell für Anwendungen mit höheren Anforderungen an hygienische Bedingungen geeignet. Auch gegenüber häufig verwendeten aggressiven Reinigungs-/Desinfektionsmitteln sind sie resistent und einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -25 °C … +50 °C.


Serviceline Information

Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111

Produkte

Broschüren+Kataloge




Nach den Sensoren der Serie ML7 sind jetzt auch unsere beiden Reflektoren H20x40F und H60F mit dem Gütesiegel ECOLAB versehen. Alle Sensoren und beide Reflektoren haben die Schutzart IP69K.