Mobile Equipment
Anwendung mit Pepperl+Fuchs Sensoren im Bereich Mobile Equipment
Ein wichtiges Anwendungsgebiet für Sensorik sind Nutzfahrzeuge. Mit spezialisierten Aufbauten oder Zusatzsystemen entstehen oftmals „rollende Maschinen“. Ob Sensorik für Bagger, Kräne, Landmaschinen, Müll- oder Feuerwehrfahrzeuge, es existieren vielfältige Anwendungen für industrielle Sensorik. Aber auch die Ausrüstung von Schiffen oder Gabelstaplern erfordert speziell angepasste Produkte.
Hierbei treffen unterschiedliche Anforderungen aufeinander, die allesamt in den eingesetzten Komponenten berücksichtigt werden müssen. Zum einen sind dies die vielfältigen applikationsabhängigen Randbedingungen, die uns aus zahlreichen Anwendungen im klassischen Maschinenbau bestens bekannt sind. Dabei geht es neben der sensorischen Grundfunktion um optimale mechanische Integration in das Gesamtsystem, aber z. B. auch um die applikationsgerechte Dichtigkeit der Geräte und um Temperatur- und Umweltbeständigkeit. Oftmals sind auch spezielle, fahrzeugübliche Steckverbindungen in die Sensoren zu integrieren.
Außerdem gilt es, die einschlägigen Normen für die Fahrzeuge zu berücksichtigen. Hinzu treten Anforderungen aus dem Fahrzeug- oder Schiffsbau – wie etwa erhöhte EMV-Anforderungen. In vielen kundenspezifischen Entwicklungen der letzten Jahre hat Pepperl+Fuchs seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, diese beiden Anforderungen in Sensoren – bei entsprechend hohen Stückzahlen – effizient und preisoptimal zu integrieren. Viele bedeutende Firmen aus dieser Branche zählen sich deshalb zu unseren Kunden.
Induktive Näherungsschalter, vorwiegend in zylindrischer Bauform, sind aufgrund ihrer Robustheit prädestiniert für diesen Markt. Daneben bietet Pepperl+Fuchs auch induktive Sensoren zur analogen Positionsmessung sowie Neigungssensoren an.