Codeur incrémental RSI58O-02YAAR61T-01024

RSI58O-02YAAR61T-01024
  • Résistant à l'eaux de mer
  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • 1024 segments
  • Arbre creux emboîtable
  • 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RSI58O-02YAAR61T-01024

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsions1024
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd140 a
Durée de mission (TM)20 a
L102 E+9
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 60 mA
Sortie
Type de sortiesymétrique, incrémental
Chute de tension< 4,4 V
Courant de chargepar canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits (non par rapport à Ub), protégée contre l'inversion de polarité
Fréquence initialemax. 200 kHz
Temps de montée400 ns
Raccordement
Connecteurtype 9416 (M23), 12 broches
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65, IP66, IP68
Test climatique
Contrôle statique du climatDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Contrôle cyclique du climatDIN EN 60068-2-30 55 °C, 6 cycles
Contrôle du brouillard salinDIN EN 60068-2-52 , 672 h
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
BoîtierAluminium, enduit, résistant à l'eau de mer
BrideAluminium, enduit, résistant à l'eau de mer
ArbreAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Masseenv. 280 g
Vitesse de rotationmax. 100 min -1
Moment d'inertie≤ 35 gcm2
Couple de démarrage≤ 4,5 Ncm
Contrainte d'arbre
Décalage angulaire1 °
Décalage axialmax. 1 mm
Dimensions
Diamètre58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RSI58O-02YAAR61T-01024

Fonction

Ce codeur à arbre creux a été conçu spécialement pour une utilisation dans des régions très exposées aux conditions maritimes ou à un usage en mer.

Le boîtier étanche à l'eau de mer et l'arbre en acier inoxydable sont parfaitement adaptés à ces environnements difficiles. Les circuits électroniques internes répondent également à ces exigences élevées.

Le disque de code robuste permet d'utiliser le codeur dans des applications soumises à des charges vibratoires ou à des chocs extrêmes.

Agréments: RSI58O-02YAAR61T-01024

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0430AALLPDF43 KB

Produits associés : RSI58O-02YAAR61T-01024

Accessoires
Connecteur femellefa
Connecteur femellefa