Codeur incrémental RSI58O-02YK1R61T-01024

RSI58O-02YK1R61T-01024
  • Résistant à l'eaux de mer
  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • 1024 segments
  • Arbre creux emboîtable
  • 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RSI58O-02YK1R61T-01024

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsions1024
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd140 a
Durée de mission (TM)20 a
L102 E+9
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 60 mA
Sortie
Type de sortiesymétrique, incrémental
Chute de tension< 4,4 V
Courant de chargepar canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits (non par rapport à Ub), protégée contre l'inversion de polarité
Fréquence initialemax. 200 kHz
Temps de montée400 ns
Raccordement
Câble∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65, IP66, IP68
Test climatique
Contrôle statique du climatDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Contrôle cyclique du climatDIN EN 60068-2-30 55 °C, 6 cycles
Contrôle du brouillard salinDIN EN 60068-2-52 , 672 h
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
BoîtierAluminium, enduit, résistant à l'eau de mer
BrideAluminium, enduit, résistant à l'eau de mer
ArbreAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Masseenv. 280 g
Vitesse de rotationmax. 100 min -1
Moment d'inertie≤ 35 gcm2
Couple de démarrage≤ 4,5 Ncm
Contrainte d'arbre
Décalage angulaire1 °
Décalage axialmax. 1 mm
Dimensions
Diamètre58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RSI58O-02YK1R61T-01024

Fonction

Ce codeur à arbre creux a été conçu spécialement pour une utilisation dans des régions très exposées aux conditions maritimes ou à un usage en mer.

Le boîtier étanche à l'eau de mer et l'arbre en acier inoxydable sont parfaitement adaptés à ces environnements difficiles. Les circuits électroniques internes répondent également à ces exigences élevées.

Le disque de code robuste permet d'utiliser le codeur dans des applications soumises à des charges vibratoires ou à des chocs extrêmes.

Agréments: RSI58O-02YK1R61T-01024

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0433AALLPDF43 KB

Produits associés : RSI58O-02YK1R61T-01024

Accessoires
Connecteur femellefa
Connecteur femellefa