Identification fiable
Détecteurs mobiles et fixes – des lecteurs de codes-barres aux lecteurs de code 2D et des équipements portatifs aux solutions spéciales
Les applications dans le domaine de l'identification optique sont extrêmement variées. Que ce soit pour des plages de lecture et de détection particulièrement étendues, des codes DPM, des températures extrêmes, des vitesses élevées ou une exposition à la poussière et à la saleté, Pepperl+Fuchs offre la solution optimale pour chaque cas. Des lecteurs de code 2D et équipements portatifs aux lecteurs de codes-barres et solutions spéciales, les détecteurs mobiles et fixes permettent d'apporter de manière fiable et sûre une réponse aux applications de suivi avec une grande variété de types de code et dans les conditions les plus difficiles.
Trouvez la solution idéale pour votre tâche d'identification optique spécifique !
In automotive manufacturing, a conveyor system transports body components to the final assembly area, where the vehicles are constructed according to the requirements of the respective end customer. To do this, the car body must be uniquely identified using a QR or DataMatrix code as it passes the code reading station. The VOS2000-I vision sensor offers the ideal solution for this. Read the application report to find out how objects in motion can be reliably detected thanks to extremely fast shutter speeds ...
The VOS Ident is ideally suited to the requirements of the automotive industry. The devices detect needled and lasered codes at distances of up to 2 m. Due to the decoder specialized in DPM reading, they reliably read the codes at all times, even under difficult conditions, such as shiny components.
Learn moreLors du stockage de produits congelés, la température ne doit pas dépasser les –18 °C. Les marchandises sont transportées sur des plateaux sur lesquels sont apposés des codes-barres. Ces codes sont utilisés pour identifier clairement les produits et les transporter plus loin. Cependant, les températures extrêmes dans les entrepôts de congélation imposent des exigences particulières en matière de technologie de détection des lecteurs de codes à barres. Lisez dans le rapport d'application comment les lecteurs de codes-barres de la série VB14N-T résistent à des températures extrêmes de –35 °C à +45 °C tout en offrant des performances de lecture maximales …
Des performances de lecture extrêmement fiables, une manipulation aisée et une adaptation parfaite aux exigences spécifiques du client : voilà ce que représentent les lecteurs portatifs de la série OHV. Les dispositifs lisent de manière fiable tous les codes 1D et 2D, y compris les codes DPM, même sur des surfaces réfléchissantes. Ils sont disponibles avec câbles ou sans fil. En outre, les dispositifs fournissent un retour utilisateur sous forme de signaux acoustiques, tactiles et visuels, garantissant une fiabilité de processus maximale pour votre application. Pepperl+Fuchs propose un lecteur portable adapté pour chaque application dans le domaine de l'identification mobile, que ce soit pour les tâches standard ou exigeantes.
Le système d'identification haute température OIT garantit un fonctionnement fluide du processus dans les conditions les plus exigeantes, telles que les changements cycliques de température, les températures extrêmement élevées jusqu'à 500 °C ou l'exposition à la poussière ou à la peinture. Ce système est idéal pour une utilisation dans les chaînes de peinture, les usines de séchage, les usines de galvanoplastie ou les boulangeries. La fonction de diagnostic intégrée garantit des séquences de processus sûres. Apprenez dans le rapport d'application comment l'OIT identifie de manière fiable les carrosseries fraîchement peintes malgré des températures ambiantes extrêmes …
Avez-vous des questions sur nos produits d'identification optique ou recherchez-vous une solution de détection adaptée à vos besoins ? Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message. Nous serions ravis de vous aider !