Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Schleifendetektor LC10-2-D 230 VAC

LC10-2-D 230 VAC
  • Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen
  • Komplette Auswerteeinheit für im Boden verlegte Drahtschleifen
  • Sichere Erfassung bei langen Standzeiten
  • Boostfunktion zur Anhebung der Empfindlichkeit
  • Testfunktion
  • Version mit 2 Schleifenkanälen
  • Version mit Richtungserkennung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  LC10-2-D 230 VAC

Produktbeschreibung
Sensorsystem zur Erfassung von Fahrzeugen
Allgemeine Daten
KennzeichnungCE
BetriebsartDauersignal / Richtungserkennung
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd306 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Anzeigen/Bedienelemente
BedienelementeDIP-Schalter
SchaltzustandLED
Elektrische Daten
Betriebsspannung230 V AC ( galvanisch getrennt von Schleife )
Welligkeit-15 %/+10 %
Leistungsaufnahme2,2 VA
Abgleichzeit2 s
Schleifeninduktivität100 ... 1000 µH
Schleifenfrequenz20 ... 120 kHz
Eingang
Anzahl der Kanäle2
Ausgang
Signalausgang2 Relaisausgänge
Schaltspannung250 V AC
Schaltstrom6 A
ImpulsdauerDauer
Ansprechzeit200 ms
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP30
AnschlussStecksockel ; 11-poliger Klemmanschluss ≤ 1,5 mm2
Abmessungen
Höhe75 mm
Breite37,5 mm
Tiefe71 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280490
ECLASS 12.027280490
ECLASS 11.027280490
ECLASS 10.0.127280490
ECLASS 9.027280490
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127281001
ETIM 9.0EC002887
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC001442
UNSPSC 12.146161510

Details: LC10-2-D 230 VAC

Schleifendetektoren bilden zusammen mit im Boden verlegten Drahtschleifen ein universelles Sensorsystem zum Erfassen von Fahrzeugen. Wenn Fahrzeuge in die Induktionsschleife einfahren, verändert sich die Resonanzfrequenz. Der Mikroprozessor des Schleifendetektors misst diese Frequenzänderung und wertet sie aus. Die Auswertung gleicht sich automatisch und zyklisch auf die jeweilige Schleife ab, so dass Änderungen der Schleifeninduktivität durch Temperatur, Feuchtigkeit oder Bauteilealterung automatisch kompensiert werden.

Datenblatt: LC10-2-D 230 VAC

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet LC10-2-D 230 VACPDF519 KB
Fiche de données LC10-2-D 230 VACPDF547 KB
Datenblatt LC10-2-D 230 VACPDF548 KB
Scheda tecnica LC10-2-D 230 VACPDF596 KB
Hoja de datos LC10-2-D 230 VACPDF601 KB

CAD+CAE: LC10-2-D 230 VAC

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP263 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: LC10-2-D 230 VAC

KonformitätsnachweisDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF266 KB
Onlineshop

Bestellen Sie schnell, einfach und sicher im Pepperl+Fuchs Onlineshop. Der Standardversand ist kostenfrei ...