Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt

Schutzmodul für Überspannungsschutz-Barriere M-LB-2.255.T3.M

M-LB-2.255.T3.M
  • Schutzmodul für 1 Versorgungsleitung
  • Typ 3 nach EN 61643-11
  • Steckbares Modul für Überspannungsschutz-Barriere M-LB-2.255.T3.D
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel
  • Hohes Ableitvermögen
  • Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  M-LB-2.255.T3.M

Allgemeine Daten
GerätetypTyp 3 nach EN 61643-11:2013
Class III nach IEC 61643-1:2011
Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen1
Elektrische Daten
Höchste Dauerspannung255 V AC
255 V DC
Nennlaststrom25 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)3 kA
Max. Ableitstrom (8/20 µs)5 kA
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeStatusanzeige
Funktionsanzeige (grün)
Fehleranzeige (rot)
Richtlinienkonformität
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61643-11:2012
Konformität
SchutzartIEC 60529:2013
SchockfestigkeitEN 60068-2:2010
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2:2010
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Material
GehäuseThermoplast, Farbe grau , UL 94 V-0
Masseca. 50 g
Abmessungen18 x 45 x 50 mm (B x H x T) , 1 TE nach DIN 43880
Höhe45 mm
Breite18 mm
Tiefe50 mm
Befestigungin der Überspannungsschutz-Barriere M-LB-*.****.*
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027171202
ECLASS 12.027171202
ECLASS 11.027130805
ECLASS 10.0.127130805
ECLASS 9.027130805
ECLASS 8.027130805
ECLASS 5.127130801
ETIM 9.0EC000941
ETIM 8.0EC000941
ETIM 7.0EC000941
ETIM 6.0EC000941
ETIM 5.0EC000941
UNSPSC 12.139121610

Details: M-LB-2.255.T3.M

Datenblatt: M-LB-2.255.T3.M

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet M-LB-2.255.T3.MPDF370 KB
Fiche de données M-LB-2.255.T3.MPDF376 KB
Datenblatt M-LB-2.255.T3.MPDF371 KB
Datasheet M-LB-2.255.T3.MPDF442 KB
Hoja de datos M-LB-2.255.T3.MPDF378 KB

Zertifikate+Zulassungen: M-LB-2.255.T3.M

ZertifikateDateitypDateigröße
USA UL Surge Protective Device ULPDF235 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF50 KB

Zugehörige Produkte: M-LB-2.255.T3.M

Zubehör von
Überspannungsschutz für 2 Versorgungsleitungen, Typ 3 nach EN 61643-11, Nennspannung 230 V AC, Verdrahtungsfertige Einheit, Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades, Fehlermeldeausgang, Hutschienenmontage, Gerätetyp: Typ 3 nach EN 61643-11:2013
Class III nach IEC 61643-1:2011, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 2pa