Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Distanzsensor |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Messbereich | 0 ... 6 m | |
Referenzobjekt | Reflektor H100-2R | |
Lichtsender | Laserdiode | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
Laserkenndaten | ||
Laserklasse | 1 | |
Wellenlänge | 900 nm | |
Strahldivergenz | 120 mrad | |
Impulsdauer | ≤ 8 ns | |
Wiederholrate | ≥ 4 kHz | |
Maximale optische Ausgangsleistung | 2,6 W | |
Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
Ansprechverzug | < 100 ms | |
Fremdlichtgrenze | Halogenlicht 50000 Lux | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün | |
Funktionsanzeige | Schaltzustand (Ausgang): 2x LED rot Betriebsmodus (Banking) : LED, grün |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC | |
Welligkeit | 10 % innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Leerlaufstrom | ≤ 200 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 300 ms | |
Eingang | ||
Eingangssignal | high: UB+; low: 0 V (für Banking Nah- / Fern-Umschaltung) | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | dunkelschaltend | |
Signalausgang | 2 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Schaltstrom | max. 200 mA | |
Spannungsfall | ≤ 2,4 V | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-2 | |
Normenkonformität | ||
Laserklasse | IEC 60825-1:2007 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP54 | |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig | |
Material | ||
Gehäuse | ABS | |
Masse | 200 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 85 mm | |
Breite | 145 mm | |
Tiefe | 80 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 574 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch VDM54 | GER | 1065 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 686 KB |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …