Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VDM28-8-L1-IO/73c/110/122
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Distanzsensor VDM28-8-L-IO/73c/110/122

VDM28-8-L-IO/73c/110/122
  • Abstandsmessung auf Objekt
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse
  • Geringe Schwarz-Weiß-Differenz
  • Roter Laser als Lichtsender
  • Version mit IO-Link-Schnittstelle
  • Version mit Analogausgang
  • Version mit Laserklasse 2

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  VDM28-8-L-IO/73c/110/122

Produktbeschreibung
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12
Allgemeine Daten
Messbereich0,2 ... 8 m
ReferenzobjektKodak weiss (90 %)
LichtsenderLaserdiode
typ. Lebensdauer 85.000 h bei Ta = +25 °C
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse2
Wellenlänge660 nm
Strahldivergenz1 mrad
Impulsdauer5 ns
Wiederholrate250 kHz
max. Puls Energie< 4 nJ
Winkelabweichungmax. ± 2°
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Lichtfleckdurchmesser< 10 mm im Abstand von 8 m bei 20 °C
Fremdlichtgrenze50000 Lux
Temperatureinflusstyp. ≤ 0,25 mm/K
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd200 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb für Schaltzustand
Teach-In-AnzeigeTeach-In: LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 2,5 Hz
Teach Fehler: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 8,0 Hz
Bedienelemente5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi (Schaltschwelleneinstellung und Betrieb)
BedienelementeTaster zum Setzen von Schwellwerten
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC / bei einem Betrieb im IO-Link-Modus: 18 ... 30 V
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
Leerlaufstrom≤ 70 mA / 24 V DC
Bereitschaftsverzug1,5 s
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link
ProtokollIO-Link V1.0
Zykluszeitmin. 2,3 ms
ModusCOM2 (38,4 kBit/s)
Prozessdatenbreite16 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Ausgang
SignalausgangGegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Messausgang1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/überlastfest
Schaltfrequenz50 Hz
Ansprechzeit10 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2007
Messgenauigkeit
Absolute Genauigkeit± 25 mm
Reproduzierbarkeit< 5 mm
Zulassungen und Zertifikate
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2007 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme von Abweichungen gemäß Laser-Hinweis Nr. 50 vom 24. Juni 2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseKunststoff ABS
LichtaustrittPMMA
Masse90 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe54,6 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270916
ECLASS 12.027270916
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 9.0EC001825
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM28-8-L-IO/73c/110/122

Der Distanzsensor VDM28 arbeitet mit der Pulse Ranging Technology (PRT). Er erreicht eine Wiederholgenauigkeit von 5 mm bei einem Arbeitsbereich von 0,2 ... 8 m und einer absoluten Genauigkeit von 25 mm.

Im kompakten Gehäuse der Lichtschranken-Serie 28 mit Abmessungen von 88 mm Höhe, 26 mm Breite und 54 mm Tiefe ist er das kleinste Gerät in dieser Leistungsklasse.

Datenblatt: VDM28-8-L-IO/73c/110/122

DatenblattDateitypDateigröße
数据表 VDM28-8-L-IO/73c/110/122PDF381 KB
Datasheet VDM28-8-L-IO/73c/110/122PDF2097 KB
Fiche de données VDM28-8-L-IO/73c/110/122PDF2107 KB
Datenblatt VDM28-8-L-IO/73c/110/122PDF2099 KB
Hoja de datos VDM28-8-L-IO/73c/110/122PDF2113 KB

CAD+CAE: VDM28-8-L-IO/73c/110/122

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP2222 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: VDM28-8-L-IO/73c/110/122

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationLINK---
EU Pepperl+FuchsPDF503 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationPDF275 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF297 KB

Software: VDM28-8-L-IO/73c/110/122

Device Type Managers (DTM)DateitypDateigröße
Device DTM for VDM28 IO-Link sensors / Geräte-DTM für VDM28 IO-Link SensorenZIP4937 KB
IO Device Description (IODD)
IODD for VDM28-8-L / -15-L / IODD für VDM28-8-L / -15-LZIP154 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolZIP96138 KB

Zugehörige Produkte: VDM28-8-L-IO/73c/110/122

Zubehör

EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa

PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
HaltewinkelMontagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Montagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Metallumgehäuse zum Einsetzen von Schutzscheiben oder Blendenfa
Montage- und Feinjustagevorrichtung für Sensoren der Serie 28fa
Haltewinkel für rückseitige Wandmontagefa
Schutzhaube zum Schutz vor Schweissperlenfa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa
IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschlussfa
Schutzgehäuse, Explosionsgeschütztes Gehäuse, Zugelassen für Class I, Groups C, D, Zugelassen für Klasse II, Gruppen E, F und G, Interner Klemmenblock und 4-poliger M12-Stecker, gewinkeltfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie VDM28fa
Onlineshop

Bestellen Sie schnell, einfach und sicher im Pepperl+Fuchs Onlineshop. Der Standardversand ist kostenfrei ...

Entdecken Sie die Laserprofilsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …

Der R2000 liefert zuverlässige und hochpräzise Messergebnisse – mit einer lückenlosen Rundumsicht von 360° ..

Messen in 3-D oder mit Hochgeschwindigkeit: Die Serie R2300 bietet für jede Herausforderung den passenden LiDAR-Sensor. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Technologie und die Anwendungsbereiche …

Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

Mit leistungsstarken Technologien bieten die Distanzsensoren höchste Präzision und Zuverlässigkeit ...