Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Schreib-/Lesekopf IUH-F191-V1-FR2-02

IUH-F191-V1-FR2-02
  • Vorgefertigte SPS-Funktionsbausteine, ausgelegt für eine schnelle und einfache Systemintegration
  • Kompaktes und robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Multi-Tag-Lesen von bis zu 20 Transpondern erhöht die Produktivität
  • Zirkulare Antennenpolarisation garantiert zuverlässige Transpondererfassung und verbessert Prozessablauf
  • Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit
  • Flexibler UHF-Schreib-/Lesekopf mit kürzerer Reichweite

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IUH-F191-V1-FR2-02

Produktbeschreibung
Schreib-/Lesekopf UHF für IDENTControl, USA und Kanada
Allgemeine Daten
Betriebsfrequenz902 … 928 MHz: USA, Kanada
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung3 … 150 mW EIRP einstellbar
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünBetriebsbereitschaft
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED blauSendebetrieb
Elektrische Daten
Stromaufnahme≤ 95 mA
Leistungsaufnahme≤ 1,9 W
Versorgungaus der IDENTControl
Überspannungsschutz Kategorie 2
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 301489-1
EN 301489-3
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Zulassungen und Zertifikate
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Umgebungsbedingungen
KlassifizierungUmgebungssituation A (kontrollierte Umgebung)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Betrieb mit Sendepausen)
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (Sende-Dauerbetrieb)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad2
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePA 6.6
Masse700 g
Abmessungen
Höhe47 mm
Breite165 mm
Länge165 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUH-F191-V1-FR2-02

Funktion

Der Schreib-/Lesekopf arbeitet im UHF-Frequenzbereich und ist optimiert für den industriellen Einsatz bei kürzeren Distanzen. Das Gerät schreibt und liest passive Transponder nach EPC Gen2 ( ISO/IEC 18000-63). Der Schreib-/Lesekopf entspricht den jeweiligen Funkvorschriften.

Der Schreib-/Lesekopf kann in den USA und Kanada eingesetzt werden.

Umfangreiche Möglichkeiten zur Datenfilterung werden unterstützt. Der Schreib-/Lesekopf wird über einen M12-Steckverbinder an die IDENTControl-Auswerteeinheit angeschlossen. Der Benutzer kann den Status des Schreib-/Lesekopfs anhand der integrierten LEDs überwachen.

Der Schreib-/Lesekopf hat einen typischen Erfassungsbereich von etwa 1 m, der vom verwendeten Transponder mitbestimmt wird und durch die Einstellung der Sendeleistung angepasst werden kann. Weitere Einflussfaktoren sind der Auf- bzw. Einbau für die spezifische Anwendung und die umgebenden Materialien, insbesondere Metall. Die separat angegebenen Schreib- und Leseabstände für die jeweiligen Transponder sind in einem Testlabor unter idealen Bedingungen ermittelt worden. Für die tatsächlichen Schreib- und Leseabstände unter realen Bedingungen muss die Kombination Schreib-/Lesekopf und Transponder in der gewünschten Anwendung getestet werden.

Konstruktion / Simulation: IUH-F191-V1-FR2-02

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1114 KB

Zulassungen: IUH-F191-V1-FR2-02

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB

Zugehörige Produkte: IUH-F191-V1-FR2-02

Zubehör

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa

Auswerteeinheit IDENTControl mit Ethernet-Schnittstelle für Protokolle TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCPfa

Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit serieller Schnittstelle RS-232 und RS-485fa

RFID-Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit Schnittstelle für PROFIBUS DPfa

Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit Ethernet-Schnittstelle für Protokolle TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCPfa

RFID-Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit EtherCAT-Schnittstellefa
RFID-Transponderfa
UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät mit integrierter Industrial-Ethernet-Schnittstelle und REST API

Lernen Sie das neue IUT-F190-B40 kennen, das für mittlere Reichweiten ausgelegt ist und schnell und einfach in OT- und IT-Systeme integriert werden kann … 

RFID E-Paper

Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen rund um RFID-Systemlösungen – laden Sie jetzt das kostenlose E-Paper von Pepperl+Fuchs als PDF herunter!

Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …