Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabel, PUR/PP, 4-adrig schweißperlenbeständig orange, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet |
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | max. 300 V AC/DC | |
Widerstandsbelag | 0,057 Ω/m | |
Kapazitätsbelag | max. 150 nF/km | |
Induktivitätsbelag | max. 1 mH/km | |
Konformität | ||
Entflammbarkeit | UL 1581; DIN EN 60332-2-2 | |
Halogenfreiheit | IEC 60754-1 | |
Ölbeständigkeit | IEC 60811-404 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | AWM STYLE 20549 80°C 300V AWM I A/B 80°C 300V FT2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Kabel, fest verlegt | -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6 | |
Manteldurchmesser | 6,7 mm ± 0,2 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Mantelhaftsitz | max. 50 N / 300 mm | |
Mantelfarbe | orange (ähnlich RAL 2003) | |
Aderzahl | 4 | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: weiß Ader 3: blau Ader 4: schwarz |
|
Aderaufbau | 42 x 0,1 mm ∅ | |
Länge | 100 m | |
Kabelkurzzeichen | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | |
Schleppkettentauglichkeit | ||
Schleppkettenzyklen | min. 5000000 | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s | |
Verfahrweg | max. 5 m | |
Beschleunigung | max. 5 m/s2 | |
Torsionszyklen | min. 2000000 | |
Torsionsbeanspruchung | ± 180 °/m | |
Masse | 4616 g | |
Material | ||
LABS-Freiheit | ja | |
Halogenfreiheit | ja | |
Kabel | ||
Mantel | PUR auf Polyetherbasis | |
Aderisolation | PP | |
Schweißperlenbeständigkeit | ja | |
Schweißspritzerbeständigkeit | ja | |
Chemische Beständigkeit | gut | |
Ölbeständigkeit | ja | |
Kühlschmierstoff-Beständigkeit | ja | |
Mikrobenbeständigkeit | ja | |
Hydrolysebeständigkeit | ja | |
Entflammbarkeit | FT2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060106 |
ECLASS 12.0 | 27060106 |
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E231213 | ALL | 419 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|