News Archiv 2010
swissT.meeting: Fachtagung „RFID in der Praxis“Mit der Kombination aus Fachtagung und Ausstellung gelang es swissT.net am 28. Oktober 2010 an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch, 130 Gäste umfassend über den praktischen Einsatz von RFID zu informieren.
Beschleunigungssensoren der Serie F99Beschleunigungssensoren der Serie F99 überwachen starke Vibrationen oder Beschleunigungen in Ihrer Anlage. Durch das robuste Gehäuse und das berührungslose Messprinzip vermeiden sie zuverlässig kritische Situationen.
Neue Datenlichtschranke LS680-DA erreicht Fast-Ethernet-LevelDie Datenlichtschranken der Serie LS680-DA von Pepperl+Fuchs beherrschen als erste auf dem Markt die volle Fast-Ethernet Bandbreite von 100 Mbit/s und dies sogar über Entfernungen bis zu 150 m.
VMT-Systemlösungen ermöglichen die 3D-Vermessung mit dem Laserlichtschnitt-Sensor LineRunner LR300Ob Bahnkorrektur, Kanten- oder Spaltvermessung, Volumenbestimmung oder Toleranzüberprüfung die Aufgaben und Anforderungen an moderne Visionlösungen sind vielfältig. Um diese Herausforderungen zu meistern hat Pepperl+Fuchs einen ...
Innovativer Universal-Code-Leser MAC335 Mit dem innovativen stationären Universal-Code-Lesegerät MAC335 bringt Pepperl+Fuchs einen preiswerten Kompaktleser mit geringer Einbaugröße auf den Markt. Er liest alle gängigen 1D- und 2D-Codes.
Endlich Klarheit mit Lichtleitersensoren Serien SU18 und SU19Mit einer Reihe attraktiver Produkteigenschaften sind diese Lichtleitersensoren die passenden Antworten auf aktuelle Anforderungen des Marktes. Sowohl in das Standardgerät SU18, als auch in den Lichtleitersensor SU19 mit vierstelligem ...
Induktives Positionscodier-System PCI prädestiniert für den schweren MaschinenbauPepperl+Fuchs hat auf der technologischen Basis des induktiven Positioniersystems ein Drehwinkelmesssystem entwickelt: das induktive Positionscodier-System PCI. Es ist die derzeit rationellste Sensorlösung für Drehverbindungen und Großwälzlager.
Messende Lichtschranke: RL31-8-H-800-RT-IODie messende Lichtschranke RL31-8-H-800-RT-IO kombiniert die Vorteile des Triangulationsprinzips mit der Messfunktionalität eines Distanzsensors. Ein, sonst nur bei Distanzsensoren, integrierter Messkern realisiert verschiedenste Schaltfunktionen in ...
1. Juli 2010: Ab sofort erhalten alle SIMATIC PX/Bero Kunden ihre Sensoren bei Pepperl+FuchsPepperl+Fuchs, führender Hersteller elektronischer Sensoren und Komponenten für den weltweiten Automatisierungsmarkt, hat ab 01.07.2010 das Fertigungssensorik-Geschäft der Produktreihe SIMATIC PX von Siemens übernommen.
Lichtschranken Serie ML100 für hohe Reichweiten bei großer FunktionssicherheitDie Miniaturlichtschranken Serie ML100 von Pepperl+Fuchs bieten Ihnen einen benutzerfreundlichen, zeitsparenden und universellen Einsatz in der Fabrikautomation ...
Vision-Sensor BIS510 - die Nr. 1 in der FalschbogenerkennungMit dem neuen Vision-Sensor BIS510 hat Pepperl+Fuchs einen Sensor zur Überwachung der Bogenfolgen bei Zusammentrag-, Falz- und Bindemaschinen entwickelt - denn der vertauschte Beipackzettel eines Medikaments kann ernste Folgen haben ...
Neuer Speziallichttaster zur BahnrisskontrolleDer neue Speziallichttaster MLV41-8-HV-60-IR von Pepperl+Fuchs ist speziell als Bahnrisskontrolle für alle von der Rolle laufenden Stoffe in der Druck-, Papier und Verpackungsindustrie konzipiert ...
Data Matrix Positionier-System PCVDer Lesekopf PCV mit seiner modernen Kamera-Technologie in Verbindung mit dem Data Matrix Codeband eignet sich für Positionieraufgaben jeglicher Art in allen Applikationen.
Weltneuheit: AS-Interface G10 Ultra-KompaktmodulMit dem kleinsten AS-Interface Modul der Welt, dem neuen ultra-kompakten AS-Interface G10 Modul von Pepperl+Fuchs, lässt sich nahezu jeder beliebige Sensor zu einem AS-Interface Sensor aufwerten ...
Neues AS-Interface G11 Modul in Schutzart IP68/IP69kBesonders für Anwendungen im Maschinenbau und in der Prozesstechnik eignen sich die neuen AS-Interface G11 Feldmodule von Pepperl+Fuchs mit innovativem Dichtkonzept in kompakter, runder Bauform ...