Data Matrix Positioniersystem PCV [Animation]

Zuverlässige Positionserfassung durch 2D-Codeband und moderne Kamera-Technologie

Das Data Matrix Positioniersystem PCV nutzt ein selbstklebendes Data Matrix Codeband, das durch einen Lesekopf mit integrierter Kamera abgescannt wird. Der Data Matrix Code als Informationsträger bietet eine hohe Datendichte auf kleiner Fläche und dadurch in der Applikation viele Vorteile:
  • sehr schmales Codeband mit mehreren Codes übereinander
  • engste Kurvenradien sind möglich
  • Steigungs- und Gefällestrecken realisierbar
  • teilweise zerstörtes Codeband lesbar
  • Codeband kann bis zu 20 mm unterbrochen sein

Das Codeband kann bis zu einer Länge von 10.000 m geliefert werden. Durch mehrere Codezeilen auf dem Band kann zusätzlich die Position in Y-Richtung ausgegeben werden. Zur Generierung von Steuersignalen (z. B. Bremsen oder Beschleunigen) können Eventmarker als frei klebbare Bandstücke genutzt werden.


Serviceline Information

Weitere Informationen

Für die Betrachtung der Filmsequenzen benötigen Sie den Windows Media Player oder eine vergleichbare Software.

Präsentationen

Produkte