Pressetexte 2010
Um die volle Funktionalität des PDF Portfolio nutzen zu können, empfehlen wir den Acrobat Reader X zu verwenden.
Wartungsfreie Intelligenz für Großwälzlager
Mit dem für den schweren Maschinenbau prädestinierten induktiven Winkelmesssystem lassen sich Winkelstellungen an Drehverbindungen und Großwälzlagern mit Durchmessern von einem halben Meter bis etwa vier Metern erfassen. Das induktive Positionscodier-System PCI ist außergewöhnlich Robust und Widerstandsfähig, und trotzt Schmutz, Öl, Fett und Feuchtigkeit.
(Juli 2010, PR-2010-1061FA-ger-PCI)
(PDF, 5561 KB)
Perfekte Positionierlösungen mit dem Data Matrix Code
Neues Positioniersystem basiert auf modernen Technologien wie dem Data Matrix Code und der Bildverarbeitung und vereint in sich praktisch alle positiven Merkmale von bisher bekannten Positionierlösungen.
(Juli 2010, PR-2010-1146FA-ger-PCV)
(PDF, 9684 KB)
Leistungsstarker Universal-Code-Leser MAC335 für alle Fälle
Neuer kompakter Universal-Code-Leser MAC335 von Pepperl+Fuchs liest alle gängigen 1D- und 2D-Codes in einem Abstandsbereich von 20 bis 300 mm. Es müssen keinerlei mechanische Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, egal in welchem Abstand die Codes gelesen werden sollen.
(Juli 2010, PR-2010-1138FA-ger-MAC335)
(PDF, 1898 KB)
Innovativer Laserlichtschnittsensor im Smart-Kamera-Outfit
Pepperl+Fuchs Produktstudie: Mit dem weltweit ersten Mehrlinien-Laserlichtschnittsensor in Gestalt einer Smart-Kamera lassen sich jetzt auch 3D-Objekte im Stillstand vermessen.
(Juli 2010, PR-2010-1137FA-ger-LR400)
(PDF, 2371 KB)
Benutzerfreundlich wie keine Zweite
(Oktober 2010, PR-2010-1131FA-ger-ML100)
(PDF, 27342 KB)
Sensorik-Trends für Nutzfahrzeuge und Mobile Maschinen
Für den mobilen Einsatz liefert Pepperl+Fuchs besonders robuste und widerstandsfähige Sensoren aller Wirkprinzipien. Sie zeichnen sich u. a. durch erweiterte Spannungsbereiche für Bordnetze, ölbeständige Anschlussleitungen, erhöhte Störsicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit sowie e1-Zulassung aus.
(Mai 2010, PR-2010-1130FA-ger-Sensoren-fuer-Mobile-Equipment)
(PDF, 8965 KB)
Papierstau sicher vermeiden
Papierstaus in Druckmaschinen sind eine ärgerliche und häufig auch kostpielige Angelegenheit. Pepperl+Fuchs begegnet diesem Problem mit der Ultraschall Doppelbogenkontrolle und hilft so Papierstaus, verursacht durch das Einziehen von doppelten Papierbögen, noch vor ihrem Auftreten zu erkennen und sicher zu vermeiden.
(Mai 2010, PR-2010-1126FA-ger-Doppelbogenkontrolle)
(PDF, 2094 KB)
BIS510 - die Nr. 1 in der Falschbogenerkennung
Der Vision Sensor BIS510 dient der Falschbogenerkennung und trägt damit zur Qualitätssicherung in der Druckweiterverarbeitung bei. Viele Leistungsmerkmale wie z. B. ein vollautomatisches Einlernen von Referenzbildern gewährleisten eine sichere und komfortable Falschbogenerkennung.
(April 2010, PR-2010-1121FA-ger-BIS510)
(PDF, 1502 KB)
Mehr Performance im Maschinenbau durch Vision-Sensorik
Performancesteigerung im Maschinenbau war immer schon mit der Weiterentwicklung der Sensortechnik eng verbunden. Nur mit immer präziserer und schnellerer Überwachung durch geeignete Sensorik kann die Steuerungs- und Regeltechnik optimiert werden. Seit einigen Jahren findet sich die Vision-Technologie auch hier auf dem Vormarsch.
(April 2010, PR-2010-1151FA-ger-Vision-Sensorik-Maschinenbau)
(PDF, 10814 KB)
Pepperl+Fuchs übernimmt Näherungsschalter von Siemens
Mannheim, Februar 2010: Pepperl+Fuchs, weltweit führender Hersteller elektronischer Sensoren und Komponenten für den eigensicheren Explosionsschutz, erwirbt das Geschäft mit Näherungsschaltern von Siemens.
(März 2010, PR-2010-1083FA-ger)
(PDF, 23 KB)