Eigensicherheit für Zone 2
Beispiele für Ex ic-zugelassene Remote I/O-Module
In explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 wurde bisher die energiebegrenzende Zündschutzmethode Ex nL verwendet. Der neue Ex ic-Eigensicherheitsstandard ersetzt 2011 die bestehenden Ex nL-Vorschriften.
Der neue Ex ic-Standard gilt nur für Stromkreise in Zone 2 und muss bei neuen Anlagen und größeren Modernisierungen angewendet werden. Zone-2-Anlagen, die Ex ic anwenden, müssen die Anforderungen der Eigensicherheit erfüllen:
- Trennung eigensicherer und anderer Stromkreise durch ein Fadenmass von 50 mm
- Ex ic-Stromkreise müssen als solche gekennzeichnet sein. Wenn zur Markierung eine Farbe verwendet wird, ist die Farbe hellblau zu wählen.
- Nachweis der Eigensicherheit Ex ic
Die Anforderungen sind ähnlich wie bei Zone 1, mit der Ausnahme, dass Ex ic keine Fehlerbedingungen berücksichtigt. Arbeiten an einem unter Spannung stehenden Schaltkreis sind weiterhin erlaubt. Außerdem werden Planer, Beschaffer, Errichter und Endanwender bei vielen Anlagen-Neubauten in Zone 2 damit sichere und kostengünstige Lösungen finden. Dies gilt nicht nur für Remote I/O, sondern auch für andere Ex ic-zertifizierte Ausrüstungen.