[Land wechseln]   English | Deutsch
You must have cookies enabled to get the best browsing experience on our website.
Learn how to enable cookies.



Noch besser Messen statt Tasten mit neuen Distanzsensoren von Pepperl+Fuchs

Weitreichende Performancesteigerungen und noch mehr Sicherheit für Ihr Augenlicht durch Laserklasse 1

Optische Entfernungsmessung mit dem augensicheren Distanzsensor VDM28
Optische Entfernungsmessung mit dem augensicheren Distanzsensor VDM28
PRT-Sensoren haben sich in unterschiedlichsten Anwendungen bereits tausendfach bewährt. Einer der entscheidenden Vorteile der Pulse Ranging Technology ist die hohe erzielbare Reichweite. Das macht größere Messbereiche bis zu 500 m möglich und das ohne Einschränkungen in der exzellenten Genauigkeit der Sensoren.

Neben den Entfernungmessgeräten der Serie VDM100, die auf Reflektoren bis zu 500 m messen, hat Pepperl+Fuchs die universellen Distanzsensoren der Serie VDM28 weiterentwickelt. Der neue Distanzsensor VDM28-15 mit erweitertem Messbereich misst neuerdings bis zu 15 m auf diffus reflektierende Oberflächen.

Der größere Messbereich und die neuen Varianten mit der augensicheren Laserklasse 1 machen die Sensoren der Serie VDM28 noch universeller und ebnen den Weg für weitere Anwendungen, auch außerhalb der Industrieautomation.

In Bereichen, in denen sich Personen aufhalten, sind bei Verwendung der Laserklasse 1 keinerlei Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf den Lasereinsatz zu treffen. Die Präzision, die vollständige Immunität in Bezug auf eine gegenseitige Beeinflussung mehrerer Geräte oder die extrem hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse, wie z. B. Fremdlicht, machen diese Sensoren einzigartig.


Serviceline Information

Technologien

Produkte

Broschüren+Kataloge



Einer der entscheidenden Vorteile der Pulse Ranging Technology ist die hohe erzielbare Reichweite. Das macht größere Messbereiche bis zu 500 m möglich ...