[Land wechseln]   English | Deutsch
You must have cookies enabled to get the best browsing experience on our website.
Learn how to enable cookies.



WirelessHART Adapter jetzt auch für die Zone 1

WirelessHART Adapter für den Einsatz in Zone 1 (ATEX/IECEx) zertifiziert
WirelessHART Adapter für den Einsatz in Zone 1 (ATEX/IECEx) zertifiziert
Der WirelessHART Adapter kann jetzt wie der WirelessHART Temperaturkonverter in der Zone 1 installiert werden. Das neue Zertifikat ermöglicht somit neue Anwendungsfelder für WirelessHART-Produkte. Zur Realisierung werden keine extra Kabel benötigt, lediglich:
  • WirelessHART Gateway, um das Netzwerk zu verwalten (installiert in Zone 2)
  • WirelessHART Temperaturkonverter (z.B. um lokale Temperaturen zu messen)
  • WirelessHART Adapter, um das 4…20 mA oder HART-kompatible Feldgerät im Mesh-Netzwerk einzubinden

Alle existierende Feldgräte sind unterstützt. Auch ist der WirelessHART Adapter voll kompatibel zu bestehenden Feldgeräten. Das neue Zertifikat (ATEX/IECEx) erlaubt Ihnen, den eigensicheren WirelessHART Adapter in Zone 1 einzusetzen - gleiches gilt für den WirelessHART Temperaturkonverter. WirelessHART erlaubt Ihnen per Funk auf verbundene Feldgeräte sowie autonome Messstellen zuzugreifen.

Der Produkteinsatz ist unabhängig vom Leitsystem. Das bedeutet, dass Sie WirelessHART in jedes Leitsystem eingebunden werden kann. Überall dort, wo die Verdrahtung zum Feldgerät zu teuer, ineffizient oder schlicht unmöglich ist, bietet WirelessHART die richtige Lösung: Das Mesh-Netzwerk reicht bis in die Zone 1 und lässt Sie die Daten ihrer Feldgeräte überwachen.

Lesen Sie im Folgenden zwei Anwendungsbeispiele, Korrosionsüberwachung und Füllstandsmessung:

Korrosion wird üblicherweise bei sehr langen Pipelines mithilfe von mehreren lokalen Messpunkten gemessen. Eine Verdrahtung sowie die Überwachung ist jedoch schwierig zu realisieren. WirelessHART nimmt die Überwachungsinstrumente in das Netzwerk auf und ermöglicht so, die Werte der wichtigen Messpunkte abzurufen, die vorher außerhalb der Reichweite waren.

Füllstandsmessgeräte werden häufig auf Vorratsbehälter oder Prozesstanks installiert. WirelessHART liefert eine einfache und kosteneffiziente Lösung für die Überwachung der Pegel: Die manuelle Übertragung der Messwerte wird durch eine automatische, abrufbare Überwachung ersetzt.

WirelessHART basiert auf dem etablierten HART-Protokoll, sodass die Integration in jede existierende Feldbusinfrastruktur gewährleistet ist. Bekannte Tools und Prozesse zur Konfiguration, Wartung und Diagnose sind hier ebenso anwendbar. Lediglich eine kurze Einführung in die Umgebung und Sie sind startklar um in die kabellose Welt einzutreten.

Der WirelessHART Adapter:

  • ist kompatibel zu allen Feldgeräte und Leitsysteme
  • realisiert knifflige Applikationen
  • ist zertifiziert nach ATEX/IECEx für den Einsatz in Zone 1 (analog zum Temperaturkonverter)
  • lässt Sie bekannte und eingeführte Tools zur Wartung und Diagnose anwenden

Treten Sie ein in die kabellose Zone 1 und errichten auch Sie Ihr WirelessHART-Netzwerk!

Wollen Sie mehr über WirelessHART erfahren? Besuchen Sie uns doch einfach zwischen dem 22. und 24. November 2011 auf der SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg. Wir freuen uns auf Sie!


Serviceline Information

Produkte



Der WirelessHART Adapter kann jetzt auch in der Zone 1 eingesetzt werden. Dadurch eröffnen sich neue Anwendungsfelder für die WirelessHART-Produkte …