Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Realisieren Sie SIL 3 mit den neuen Ventilsteuerbausteinen des H-Systems

2011-12-12

Ventilsteuerbausteine für den Einsatz bis SIL 3

Für das H-System stehen ab sofort vier neue Ventilsteuerbausteine zur Verfügung, mit denen Sie Applikationen bis zu SIL 3 realisieren können. Wählen Sie zwischen den einkanaligen, 12,5 mm schmalen HiC2873 und HiC2877 und den zweikanaligen, 18 mm-breiten HiD2872 und HiD2876 Modulen. Alle vier Module können auf universelle oder leitsystemspezifische Termination Boards montiert werden.

Die Features im Überblick

  • hoher SIL-Level bis SIL 3
  • Leitungsfehlerüberwachung der Feldkreise und Steuerleitungen
  • Single-Loop-Integrität mit einkanaligen Trennbarrieren im 12,5 mm schmalen HiC-Gehäuse
  • hohe Packungsdichte (9 mm pro Kanal) mit den zweikanaligen Trennbarrieren im HiD-Gehäuse
  • Ausgang - technische Details
    • HiC2877, HiD2872: 40 mA, 11,2 V
    • HiC2873, HiD2876: 40 mA, 12 V
  • wählbare Pulsimmunität gegenüber Testpulsen von der Steuerung