News 2012

Die Vielzahl anwenderfreundlicher Merkmale beim R2000 überzeugte Besucher und Jury.2D-Laserscanner R2000 gewinnt den Automation Award 2012

SPS IPC Drives 2012, Nürnberg: Unter mehr als 3.900 abgegebenen Stimmen konnte der 2D-Laserscanner R2000 von Pepperl+Fuchs 31,4 % für sich beanspruchen und ging damit als unangefochtener Sieger hervor …

Einladung zur Valve World Expo 2012 in Düsseldorf

Besuchen Sie Pepperl+Fuchs auf der Valve World Expo 2012 in Düsseldorf, Halle 4, Stand A34. Sehen Sie unsere breite Produktpalette und treffen Sie unsere Experten! ...

TOP10-Nominierung für den Automation Award 2012

Einzigartig in seiner Leistungsfähigkeit, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit - der 2D-Laserscanner R2000 ist nominiert für den Automation Award 2012 ...

Wir laden Sie herzlich zur SPS IPC Drives 2012 ein

Besuchen Sie Pepperl+Fuchs auf der Fachmesse SPS IPC Drives vom 27. - 29. November 2012 in Nürnberg. Treffen Sie unsere Experten in Halle 7A, Stand 338 und erfahren Sie mehr über die neuesten Sensor - und System-Highlights ...   

Die Miniaturbauform mit 45° Kabelabgang ermöglicht eine sehr bauraumsparende Installation.Ultrakleine Opto-Sensoren mit großer Leistungsfähigkeit – Serie R2

Kleine ganz groß - Die neue Miniatur-Lichtschrankenserie R2 bietet flexible Einsatzmöglichkeiten bei hoher optischer Performance, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit ...

Der neue SENSING YOUR NEEDS 02/2012 ist da!

Der SENSING YOUR NEEDS 02/2012 ist online. Bestellen Sie das Magazin in gedruckter Version, laden Sie es herunter oder lesen Sie es direkt online! In der neuen Ausgabe gewinnen sie Einblicke in unsere Expertise im Bereich der Ultraschall-Technologie ...

Internationaler Katalog für die Fabrikautomation 2012Katalog "Sensoren und Systeme" für die Fabrikautomation in deutsch und englisch verfügbar!

Jetzt verfügbar! Der neue Katalog „Sensors and Systems“ bietet Ihnen einen Überblick über das Produktportfolio des Geschäftsbereichs Fabrikautomation. Bestellen Sie Ihr kostenfreies Exemplar, laden Sie ein PDF herunter oder - neu! - blättern Sie online …

Besuchen Sie Pepperl+Fuchs auf der Motek 2012 in Stuttgart

Erfahren Sie mehr zu unseren neuen Produktlösungen für Montage, Handhabungstechnik und Automation auf der Motek 2012 in Stuttgart. Treffen Sie Pepperl+Fuchs zwischen dem 8. und 11. Oktober 2012 in Halle 3, Stand 3361 …

Mit der Burst-Mode-Funktion werden Codes in variierenden Positionen sicher erfasstLeistungsstarke Universal-Codeleser für alle Fälle

Mit den leistungsstarken Universal-Codelesern erzielen Sie gestochen scharfe Ergebnisse. Neben besonders hohen Bewegungsgeschwindigkeiten und einer großen Schärfentiefe verfügen die Codeleser über weitere beeindruckende Features …

Ex-Drehgeber, flexibel in explosiver UmgebungEx-Drehgeber 78-E Serie

Der neue Ex-Drehgeber von Pepperl+Fuchs ist flexibel und vielseitig in explosiver Umgebung einsetzbar. Der Absolutwert-Drehgeber ist optimal für Anwendungen in der Öl- oder Gasförderung sowie der chemischen Industrie …

Treffen Sie Pepperl+Fuchs auf der ACHEMA 2012

Besuchen Sie Pepperl+Fuchs zwischen dem 18. und 22. Juni 2012 in Halle 11.1, Stand A41 und lernen Sie interessante Anwendungen und faszinierende Lösungen kennen.

Spezialsensoren für die Druck- und PapierindustrieSpezialsensoren für die Druck- und Papierindustrie

Diverse Ultraschall-, optoelektronsiche und induktive Spezialsensoren stehen für den Einsatz in der Druck- und Papierindustrie zur Verfügung. Eine Übersicht über das Portfolio haben wir Ihnen hier zusammengestellt …

Falschbogen-Sensor BIS510Vision Sensor BIS510 – die Nr.1 in der Falschbogenerkennung

Neben den bekannten Funktionen wie Bildvergleich und 1D- und 2D-Code-Lesung kann der BIS510 jetzt auch bei Bogensequenzen Falschbögen sicher erkennen...

Vision Sensor für Codelesung und ErkennungsaufgabenOptical Print Inspector: Spezieller Vision Sensor für Druck, Papier und Verpackung

 Der Optical Print Inspector von Pepperl+Fuchs ist ein leistungsstarker Vision Sensor, der speziell auf die Anforderung der Druck-, Papier- und Verpackungsindustrie abgestimmt ist...

Drupa Düsseldorf vom 03. bis 16. Mai 2012

Besuchen Sie uns in Halle 9, Messestand E22 auf der Drupa in Düsseldorf und werfen Sie einen ersten Blick auf unsere Highlights für die Druck- und Papierindustrie …


Serviceline Information

News+Events